|
|
|
BRS39BW460ACA
3-фазен стъпков мотор - 6.78 Nm - вал Ø 14mm - L=128mm - без спирачка
|
|
|
Заглавна страница
Съвместимост на гамата
|
Lexium SD3
|
Тип продукт или компонент
|
Motion control motor
|
Съкратено наименование на устройството
|
BRS3
|
Максимална механична скорост
|
3000 rpm
|
Тип мотор
|
3-фазов стъпков двигател
|
Number of motor poles
|
6
|
Лимит на захранващо напрежение
|
230 V AC
325 V DC
|
Монтажна подпора
|
Flange
|
Motor flange size
|
85 mm
|
Дължина
|
171 mm
|
Диаметър на центриращия пръстен
|
60 mm
|
Допълнителни устройства
Centring collar depth
|
2 mm
|
Брой монтажни отвори
|
4
|
Размер на монтажните отвори
|
6,5 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
98,99 mm
|
Електрическо свързване
|
Конектор
|
Задържаща спирачка
|
Без
|
Shaft end
|
Untapped
|
Втори вал
|
Without second shaft end
|
Диаметър на вал
|
14 mm
|
Дължина на вал
|
30 mm
|
Nominal torque
|
6 N.m
|
Пик на въртящ момент
|
5,78 N.m
|
Continuous stall torque
|
5,78 N.m
|
Holding torque
|
6,78 N.m
|
Rotor inertia
|
3,3 kg.cm²
|
Резолюция
|
1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° step angle
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 steps number of full steps per revolution
|
Точност при грешка
|
+/- 6 arc min
|
Максимална честота
|
5,3 kHz
|
[In] номинален ток
|
2,25 A
|
Съпротивление
|
6,5 Ohm (winding)
|
Времева константа
|
10 ms
|
Максимална радиална сила Fr
|
110 N (first shaft end)
50 N (second shaft end)
|
Максимална аксиална сила Fa
|
175 N (tensile force)
30 N (force pressure)
|
Експлоатационен живот в часове
|
20000 h (bearing)
|
Angular acceleration
|
200000 rad/s²
|
Нето тегло на продукта
|
4,3 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 60072-1
IEC 50347
|
Тип охлаждане
|
Естествена конвекция
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…40 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-25…70 C
|
Допустима надморска височина
|
<= 1000 m без понижение на мощността
|
Относителна влажност
|
15…85 % без кондензация
|
Устойчивост на вибрации
|
20 m/s² maximum
A в съответствие с IEC 60034-14
|
Степен на защита IP
|
IP41 shaft bushing: conforming to IEC 60034-5
IP56 total except shaft bushing: conforming to IEC 60034-5
|
Температурен клас
|
F winding в съответствие с IEC 60034-1
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,400 cm
|
Package 1 Width
|
22,800 cm
|
Package 1 Length
|
40,600 cm
|
Package 1 Weight
|
5,150 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
77,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
72,196 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Без PVC
|
Да
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
1832
|
Гаранции по договора
|
|