Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

BRS3ACW850ABA |
Schneider-Electric ehnaton
 
BRS3ACW850ABA картинка- ehnaton
BRS3ACW850ABA
3-фазен стъпков мотор - 13.5 Nm - вал Ø19mm - L=180mm - без спирачка
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Съвместимост на гамата Lexium SD3
Тип продукт или компонент Motion control motor
Съкратено наименование на устройството BRS3
Максимална механична скорост 3000 rpm
Тип мотор 3-фазов стъпков двигател
Number of motor poles 6
Лимит на захранващо напрежение 230 V AC
325 V DC
Монтажна подпора Flange
Motor flange size 110 mm
Дължина 180 mm
Диаметър на центриращия пръстен 56 mm
Допълнителни устройства
Centring collar depth 3 mm
Брой монтажни отвори 4
Размер на монтажните отвори 9 mm
Circle diameter of the mounting holes 125,86 mm
Електрическо свързване Terminal box
Задържаща спирачка Без
Shaft end Parallel key
Втори вал Without second shaft end
Диаметър на вал 19 mm
Дължина на вал 40 mm
Nominal torque 12 N.m
Пик на въртящ момент 11,42 N.m
Continuous stall torque 11,42 N.m
Holding torque 13,5 N.m
Rotor inertia 10,5 kg.cm²
Резолюция 1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° step angle
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 steps number of full steps per revolution
Точност при грешка +/- 6 arc min
Максимална честота 4,7 kHz
[In] номинален ток 4,1 A
Съпротивление 1,8 Ohm (winding)
Времева константа 22 ms
Максимална радиална сила Fr 150 N (second shaft end)
300 N (first shaft end)
Максимална аксиална сила Fa 330 N (tensile force)
60 N (force pressure)
Експлоатационен живот в часове 20000 h (bearing)
Angular acceleration 200000 rad/s²
Нето тегло на продукта 8,2 kg
Околна среда
Стандарти IEC 50347
IEC 60072-1
Тип охлаждане Естествена конвекция
Температура на околния въздух при работа -25…40 C
Температура на околната среда за съхранениe -25…70 C
Допустима надморска височина <= 1000 m без понижение на мощността
Относителна влажност 15…85 % без кондензация
Устойчивост на вибрации 20 m/s² maximum
A в съответствие с IEC 60034-14
Степен на защита IP IP41 shaft bushing: conforming to IEC 60034-5
IP56 total except shaft bushing: conforming to IEC 60034-5
Температурен клас F winding в съответствие с IEC 60034-1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22,000 cm
Package 1 Width 19,500 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 9,079 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 117,448 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Без PVC Да
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 3464
Гаранции по договора
Гаранция 18 months