Schneider-Electric ehnaton
 
BSH0552P11A1A картинка- ehnaton
BSH0552P11A1A
AC серво двигател BSH - 0.9 N.m - 4000 rpm - с шпонка - без спирачка - IP50
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Съкратено наименование на устройството BSH
Тип продукт или компонент Серво мотор
Максимална механична скорост 9000 rpm
Continuous stall torque 0,8 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
0,8 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 480 V, трифазен
0,9 N.m за LXM05CU70M2, 200...240 V, Еднофазно
0,9 N.m за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
0,9 N.m за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
0,9 N.m за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
0,9 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
0,9 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
0,9 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
0,9 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
0,9 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
0,9 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
0,9 N.m за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
0,9 N.m за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
0,9 N.m за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
Пик на въртящ момент 2,5 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
2,5 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 480 V, трифазен
2,5 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
2,17 N.m за LXM05CU70M2, 200...240 V, Еднофазно
2,7 N.m за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
2,7 N.m за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
2,7 N.m за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
2,5 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
2,26 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
Номинална изходна мощност 400 W за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
400 W за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 480 V, трифазен
250 W за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
250 W за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
250 W за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
250 W за LXM05CU70M2, 200...240 V, Еднофазно
310 W за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
250 W за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
250 W за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
250 W за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
250 W за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
250 W за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
250 W за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
310 W за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
310 W за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
Nominal torque 0,65 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
0,65 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 480 V, трифазен
0,75 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
2,17 N.m за LXM05CU70M2, 200...240 V, Еднофазно
2,7 N.m за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
2,7 N.m за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
2,7 N.m за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
0,75 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
0,75 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
2,7 N.m за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
Номинална скорост 6000 rpm за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
6000 rpm за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 480 V, трифазен
4000 rpm за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
4000 rpm за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
3000 rpm за LXM05CU70M2, 200...240 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
3000 rpm за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
3000 rpm за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
3000 rpm за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
3000 rpm за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
3000 rpm за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
4000 rpm за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
Съвместимост на продуктите LXM05AD10M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM05BD10M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM05CD10M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM05CU70M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM15LD13M3 при 230 V Еднофазно
LXM15LU60N4 при 230 V трифазен
LXM32.U60N4 при 400 V трифазен
LXM32.U60N4 при 480 V трифазен
LXM05AD10M3X при 200...240 V трифазен
LXM05BD10M3X при 200...240 V трифазен
LXM05CD10M3X при 200...240 V трифазен
LXM15LD13M3 при 230 V трифазен
LXM05AD14N4 при 380...480 V трифазен
LXM05BD14N4 при 380...480 V трифазен
LXM05CD14N4 при 380...480 V трифазен
Shaft end Заключен
Степен на защита IP IP50 стандартно
Speed feedback resolution 131072 points/turn
Задържаща спирачка Без
Монтажна подпора International standard flange
Електрическо свързване Straight connectors
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
Supply voltage max 480 V
Брой на фазите на мрежата Трифазен
Continuous stall current 1,2 A
Maximum continuous power 0,67 W
Максимален ток lrms 5,9 A за LXM15LD13M3
5,9 A за LXM15LU60N4
4,8 A за LXM05CU70M2
4,8 A за LXM05AD10M2
4,8 A за LXM05AD10M3X
4,8 A за LXM05AD14N4
4,8 A за LXM05BD10M2
4,8 A за LXM05BD10M3X
4,8 A за LXM05BD14N4
4,8 A за LXM05CD10M2
4,8 A за LXM05CD10M3X
4,8 A за LXM05CD14N4
4,8 A за LXM32.U60N4
Максимален постоянен ток 4,8 A
Превключвателни честоти 8 kHz
Втори вал Without second shaft end
Диаметър на вал 9 mm
Дължина на вал 20 mm
Ширина на ключ 12 mm
Тип обратна връзка Single turn SinCos Hiperface
Motor flange size 55 mm
Number of motor stacks 2
Постоянен въртящ момент 0,7 N.m/A при 120 C
Back emf constant 40 V/krpm при 120 C
Number of motor poles 6
Rotor inertia 0,096 kg.cm²
Съпротивление на статора 17,4 Ohm при 20 C
Индуктивност на статора 35,3 mH при 20 C
Stator electrical time constant 2,03 ms при 20 C
Максимална радиална сила Fr 190 N при 7000 rpm
190 N при 8000 rpm
200 N при 6000 rpm
220 N при 5000 rpm
230 N при 4000 rpm
260 N при 3000 rpm
290 N при 2000 rpm
370 N при 1000 rpm
Максимална аксиална сила Fa 0.2 x Fr
Тип охлаждане Естествена конвекция
Дължина 154,4 mm
Диаметър на центриращия пръстен 40 mm
Centring collar depth 2 mm
Брой монтажни отвори 4
Размер на монтажните отвори 5,5 mm
Circle diameter of the mounting holes 63 mm
Нето тегло на продукта 1,5 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 19,0 cm
Package 1 Length 39,5 cm
Package 1 Weight 1,746 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 48,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 39,928 kg
Устойчивост на офертата
Състояние на green premium Продукт Green Premium
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак Yes
Информация за освобождаване от RoHS
print Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months