Заглавна страница
Съкратено наименование на устройството
|
BSH
|
Тип продукт или компонент
|
Серво мотор
|
Максимална механична скорост
|
8000 rpm
|
Continuous stall torque
|
2,2 N.m за LXM32.D30M2 при 10 A, 115 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
2,2 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM05AD17F1, 110...120 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM05BD17F1, 110...120 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM05CD17F1, 110...120 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
2,12 N.m за LXM15LD17N4, 230 V, трифазен
2,12 N.m за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
2,12 N.m за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
2,12 N.m за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
2,12 N.m за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
|
Пик на въртящ момент
|
6,1 N.m за LXM32.D30M2 при 10 A, 115 V, Еднофазно
7,2 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
4,14 N.m за LXM05AD17F1, 110...120 V, Еднофазно
4,14 N.m за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
4,14 N.m за LXM05BD17F1, 110...120 V, Еднофазно
4,14 N.m за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
4,14 N.m за LXM05CD17F1, 110...120 V, Еднофазно
4,14 N.m за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
6,8 N.m за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
6,8 N.m за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
6,8 N.m за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
4,47 N.m за LXM15LD17N4, 230 V, трифазен
5,45 N.m за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
6,8 N.m за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
6,8 N.m за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
6,8 N.m за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
|
Номинална изходна мощност
|
550 W за LXM32.D30M2 при 10 A, 115 V, Еднофазно
600 W за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
600 W за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
600 W за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
570 W за LXM05AD17F1, 110...120 V, Еднофазно
570 W за LXM05BD17F1, 110...120 V, Еднофазно
570 W за LXM05CD17F1, 110...120 V, Еднофазно
600 W за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
600 W за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
600 W за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
950 W за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
1000 W за LXM15LD17N4, 230 V, трифазен
1000 W за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
600 W за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
600 W за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
600 W за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
|
Nominal torque
|
2,07 N.m за LXM32.D30M2 при 10 A, 115 V, Еднофазно
1,9 N.m за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
1,9 N.m за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
1,9 N.m за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
1,83 N.m за LXM05AD17F1, 110...120 V, Еднофазно
1,83 N.m за LXM05BD17F1, 110...120 V, Еднофазно
1,83 N.m за LXM05CD17F1, 110...120 V, Еднофазно
1,9 N.m за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
1,9 N.m за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
1,9 N.m за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
1,8 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
1,66 N.m за LXM15LD17N4, 230 V, трифазен
1,66 N.m за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
1,9 N.m за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
1,9 N.m за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
1,9 N.m за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
|
Номинална скорост
|
2500 rpm за LXM32.D30M2 при 10 A, 115 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05AD17F1, 110...120 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05BD17F1, 110...120 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05CD17F1, 110...120 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
5000 rpm за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
3000 rpm за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
3000 rpm за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
3000 rpm за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
6000 rpm за LXM15LD17N4, 230 V, трифазен
6000 rpm за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
|
Съвместимост на продуктите
|
LXM05AD17F1 при 110...120 V Еднофазно
LXM05AD17M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM05AD28M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM05BD17F1 при 110...120 V Еднофазно
LXM05BD17M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM05BD28M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM05CD17F1 при 110...120 V Еднофазно
LXM05CD17M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM05CD28M2 при 200...240 V Еднофазно
LXM32.D30M2 при 115 V Еднофазно
LXM32.D18M2 при 230 V Еднофазно
LXM15LD21M3 при 230 V трифазен
LXM05AD42M3X при 200...240 V трифазен
LXM05BD42M3X при 200...240 V трифазен
LXM05CD42M3X при 200...240 V трифазен
LXM15LD17N4 при 230 V трифазен
|
Shaft end
|
Заключен
|
Степен на защита IP
|
IP65 стандартно
IP67 с IP67 комплект
|
Speed feedback resolution
|
131072 points/turn
|
Задържаща спирачка
|
С
|
Монтажна подпора
|
International standard flange
|
Електрическо свързване
|
Rotatable right-angled connectors
|
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Брой на фазите на мрежата
|
Трифазен
|
Continuous stall current
|
4,9 A
|
Maximum continuous power
|
1,51 W
|
Максимален ток lrms
|
20,6 A за LXM15LD21M3
20,6 A за LXM15LD17N4
19,9 A за LXM05AD17F1
19,9 A за LXM05AD17M2
19,9 A за LXM05AD28M2
19,9 A за LXM05AD42M3X
19,9 A за LXM05BD17F1
19,9 A за LXM05BD17M2
19,9 A за LXM05BD28M2
19,9 A за LXM05BD42M3X
19,9 A за LXM05CD17F1
19,9 A за LXM05CD17M2
19,9 A за LXM05CD28M2
19,9 A за LXM05CD42M3X
15 A за LXM32.D30M2
18 A за LXM32.D18M2
|
Максимален постоянен ток
|
19,9 A
|
Превключвателни честоти
|
8 kHz
|
Втори вал
|
Without second shaft end
|
Диаметър на вал
|
11 mm
|
Дължина на вал
|
23 mm
|
Ширина на ключ
|
18 mm
|
Тип обратна връзка
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Задържащ въртящ момент
|
2 N.m задържаща спирачка
|
Motor flange size
|
70 mm
|
Number of motor stacks
|
2
|
Постоянен въртящ момент
|
0,45 N.m/A при 120 C
|
Back emf constant
|
28 V/krpm при 120 C
|
Number of motor poles
|
6
|
Rotor inertia
|
0,482 kg.cm²
|
Съпротивление на статора
|
1,5 Ohm при 20 C
|
Индуктивност на статора
|
6,7 mH при 20 C
|
Stator electrical time constant
|
4,47 ms при 20 C
|
Максимална радиална сила Fr
|
390 N при 6000 rpm
410 N при 5000 rpm
450 N при 4000 rpm
490 N при 3000 rpm
560 N при 2000 rpm
710 N при 1000 rpm
|
Максимална аксиална сила Fa
|
0.2 x Fr
|
Brake pull-in power
|
10 W
|
Тип охлаждане
|
Естествена конвекция
|
Дължина
|
212,5 mm
|
Диаметър на центриращия пръстен
|
60 mm
|
Centring collar depth
|
2,5 mm
|
Брой монтажни отвори
|
4
|
Размер на монтажните отвори
|
5,5 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
82 mm
|
Нето тегло на продукта
|
3 kg
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,3 cm
|
Package 1 Width
|
12,8 cm
|
Package 1 Length
|
37,7 cm
|
Package 1 Weight
|
3,25 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
1105
|
Гаранции по договора
|