Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

C103TM016 |
Schneider-Electric ehnaton
 
C103TM016 картинка- ehnaton
C103TM016
Изключвателно устройство NSX100 AC 3P3D 16A TMD
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват ComPacT ново поколение
Гама на продукта ComPacT NSX100...250 new generation
ComPacT NSX100...250 DC new generation
Тип продукт или компонент Изключващ блок
Наименование изключващ блок TM-D
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Съвместимост на гамата ComPacT ново поколение NSX100
ComPacT ново поколение NSX100 DC
Приложение на устройството Дистрибуция
Брой полюси 3P
Тип защитени полюси 3D
Защитни функции на изключвателно у-во LI
Тип защита L : за Защита от пренатоварване (термична)
I : за Защита от късо съединение (магнитно)
Trip unit rating 16 A при 40 C
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
Тип мрежа AC
DC
Честота на мрежата 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Фиксиран
Допълнителни устройства
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Регулируем
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Неподвижен/фиксиран
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s при 1.5 x In
15 s при 6 x Ir
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Неподвижен/фиксиран
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 190 A
Защита от земна утечка Без
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-2
Защита от токов удар Клас II
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947-1
IP степен на защита IP40 conforming to IEC 60529
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -50…85 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 11,5 cm
Package 1 Weight 434,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 12,524 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
BVB
print Приет
China Green Design Product Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Халогенно съдържание Продуктът съдържа халогенi над праговете
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 49