Обхват
|
ComPacT ново поколение
|
Гама на продукта
|
ComPacT NSX100...250 new generation
|
Тип продукт или компонент
|
Изключващ блок
|
Наименование изключващ блок
|
MicroLogic 4.2
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Електронен
|
Съвместимост на гамата
|
ComPacT ново поколение NSX100
ComPacT ново поколение NSX160
ComPacT ново поколение NSX250
|
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Брой полюси
|
4P
|
Тип защитени полюси
|
3D + N/2
4D
3D
|
Неутрална позиция
|
Ляво
|
Защитни функции на изключвателно у-во
|
LSoIR
|
Тип защита
|
L : за Защита от пренатоварване (бавна)
So : за кратковр. защита от късо съединение с фикс. закъснение
I : за Мигновенна защита при късо съединение
R : за защита от земна утечка
|
Trip unit rating
|
40 A при 40 C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Тип мрежа
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Фиксиран
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Регулируеми 9 настройки
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
18...40 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Неподвижен/фиксиран
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 s при 7.2 x Ir
16 s при 6 x Ir
400 s при 1.5 x Ir
|
Neutral protection settings
|
0.5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir (4D)
Няма защита (3D)
|
Термична памет
|
20 минути преди и след изключването
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Регулируем
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Фиксиран
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Неподвижен/фиксиран
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
600 A
|
Защита от земна утечка
|
Вграден
|
Клас защита от земна утечка
|
Клас A
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Регулируеми
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
|
Earth-leakage protection specific mode
|
Изключено using the IΔn rotary switch
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Регулируем
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
|
Зонова селективна блокировка ZSI
|
Без
|
Локална сигнализация
|
За готовност за работа: flashing LED (зелен)
За претоварване: LED 105 % Ir (червен)
За претоварване: LED 90 % Ir (Оранжево)
За residual current: #N/A (жълт)
|