Обхват
|
ComPacT ново поколение
|
Наименование на продукта
|
ComPacT NSX new generation
|
Съкратено наименование на устройството
|
NSX100R
|
Тип продукт или компонент
|
Прекъсвач
|
Приложение на устройството
|
Motor protection
|
Брой полюси
|
3P
|
Тип защитени полюси
|
3D
|
[In] номинален ток
|
50 A при 65 C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Тип мрежа
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
200 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
200 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
200 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
80 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
65 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
45 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Performance level
|
R 200 kA 415 V AC
|
Наименование изключващ блок
|
Micrologic 2.2 M
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Електронен
|
Защитни функции на изключвателно у-во
|
LSoI
|
Тип управление
|
Палец
|
Circuit breaker mounting mode
|
Фиксиран
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
200 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
200 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
200 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
80 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
65 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
45 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
20000 cycles при 440 V In/2
10000 cycles при 440 V In
10000 cycles при 690 V In/2
5000 cycles при 690 V In
|
Разсейване на мощността по полюси
|
4,7 W
|
Монтажна подпора
|
Задна плоча
|
Позиция за монтаж
|
Хоризонтален и вертикален
Flat on the back
|
Горни връзки
|
Преден
|
Запис на електрически данни
|
Преден
|
Стъпка на свързване
|
35 mm
|
Тип защита
|
L : за Защита от пренатоварване (бавна)
So : за кратковр. защита от късо съединение с фикс. закъснение
I : за Мигновенна защита при късо съединение
|
Настройка на изключвателно устройство
|
50 A при 65 C
|
Клас изключвателно у-во
|
10
5
20
|
Допълнителна моторна защита
|
Phase unbalance
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Регулируеми 9 настройки
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
25...50 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Неподвижен/фиксиран
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120 s при 1.5 x Irза клас изключване5
6,5 s при 6 x Irза клас изключване5
5 s при 7.2 x Irза клас изключване5
240 s при 1.5 x Irза клас изключване10
13,5 s при 6 x Irза клас изключване10
10 s при 7.2 x Irза клас изключване10
480 s при 1.5 x Irза клас изключване20
26 s при 6 x Irза клас изключване20
20 s при 7.2 x Irза клас изключване20
|
Термична памет
|
20 минути преди и след изключването
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Регулируеми 9 настройки
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...13 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Фиксиран
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Неподвижен/фиксиран
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
750 A
|
Защита от земна утечка
|
Без
|
Зонова селективна блокировка ZSI
|
Без
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 слот(ове)
|
Локална сигнализация
|
За готовност за работа: flashing LED (зелен)
За temperature over set point: LED 95 % Ith (червен)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Нето тегло на продукта
|
2,05 kg
|
Опаковки без пластмаси
|
Да
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
|
BVB
|
Приет
|
China Green Design Product
|
Да
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията с изключения
|
Без живак
|
Да
|
Устойчива опаковка
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Халогенно съдържание
|
Продуктът съдържа халогенi над праговете
|
Без силикони
|
Не
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
38
|