Schneider-Electric ehnaton
 
C10R36M050 картинка- ehnaton
C10R36M050
Автоматичен прекъсвач NSX100R 200kA AC 3P 50A 6.2EM
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват ComPacT ново поколение
Наименование на продукта ComPacT NSX new generation
Съкратено наименование на устройството NSX100R
Тип продукт или компонент Прекъсвач
Приложение на устройството Motor protection
Брой полюси 3P
Тип защитени полюси 3D
[In] номинален ток 50 A при 65 C
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 50/60 Hz
Тип мрежа AC
Честота на мрежата 50/60 Hz
Възможност за изолация Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория за оползотворяване Категория А
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 200 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
200 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
200 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
80 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
65 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
45 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Performance level R 200 kA 415 V AC
Наименование изключващ блок Micrologic 6.2 E-M
Техлнология изкючвателно устройство Електронен
Защитни функции на изключвателно у-во LSIG
Тип управление Палец
Circuit breaker mounting mode Фиксиран
Допълнителни устройства
[Ui] номинално изолационно напрежение 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 200 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
200 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
200 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
80 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
65 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
45 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Механична издръжливост 20000 cycles
Електрическа устойчивост 20000 cycles при 440 V In/2
10000 cycles при 440 V In
10000 cycles при 690 V In/2
5000 cycles при 690 V In
Разсейване на мощността по полюси 1,18 W
Монтажна подпора Задна плоча
Позиция за монтаж Хоризонтален и вертикален
Flat on the back
Горни връзки Преден
Запис на електрически данни Преден
Стъпка на свързване 35 mm
Тип защита L : за Защита от пренатоварване (бавна)
So : за бърза защита от късо съединение
I : за Мигновенна защита при късо съединение
G : за защита от земна утечка
Настройка на изключвателно устройство 50 A при 65 C
Клас изключвателно у-во 30
10
5
20
Допълнителна моторна защита Underload
Stalled rotor
Protracted starting time
Phase unbalance
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Регулируеми 9 настройки
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 25...50 A
Long-time protection delay adjustment type tr Регулируем
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 s при 1.5 x Irза клас изключване5
6,5 s при 6 x Irза клас изключване5
5 s при 7.2 x Irза клас изключване5
240 s при 1.5 x Irза клас изключване10
13,5 s при 6 x Irза клас изключване10
10 s при 7.2 x Irза клас изключване10
480 s при 1.5 x Irза клас изключване20
26 s при 6 x Irза клас изключване20
20 s при 7.2 x Irза клас изключване20
720 s при 1.5 x Irза клас изключване30
38 s при 6 x Irза клас изключване30
30 s при 7.2 x Irза клас изключване30
Термична памет 20 минути преди и след изключването
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Регулируем
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Фиксиран
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Неподвижен/фиксиран
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 750 A
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Регулируеми 9 настройки
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0.6...1 x In за In = 25 A
0,3...1 x In за In = 50 A
0,2...1 x In за In > 50 A
Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Регулируеми 5 настройки
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s
Защита от земна утечка Без
Зонова селективна блокировка ZSI С
Number of slots for electrical auxiliaries 5 слот(ове)
Локална сигнализация За готовност за работа: flashing LED (зелен)
За temperature over set point: LED 95 % Ith (червен)
Тип дисплей LCD дисплей
Тип измервания Мерител на енергия
Комуникация на данни Настройки за защита и аларма
Maximeters/minimeters
Instantaneous and demand values
Phase sequence
Demand current and power
Показатели за поддръжка
Time-stamped histories and event tables
Power quality
Електромер
Thermal image function
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Нето тегло на продукта 2,05 kg
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-2
Категория на защита Клас II
Защита от токов удар Клас II
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60664-1
IP степен на защита IP40 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK07 в съответствие с IEC 62262
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Относителна влажност 0…95 %
Допустима надморска височина 0...2000 м Без отклонение
2000 m...5000 m с нормиране
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 1,89 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,56 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Без живак Да
Sustainable packaging Yes
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
print Информация за излизане от употреба