Обхват
|
ComPacT ново поколение
|
Наименование на продукта
|
ComPacT NSXm new generation
|
Гама на продукта
|
ComPacT NSXm new generation
|
Съкратено наименование на устройството
|
NSXm 63N
|
Тип продукт или компонент
|
Earth leakage circuit breaker
|
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Брой полюси
|
3P
|
Тип защитени полюси
|
3D
|
[In] номинален ток
|
50 A при 40 C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Тип мрежа
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
90 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
25 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
15 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
10 kA Icu при 660...690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Наименование изключващ блок
|
MicroLogic 4.1
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Електронен
|
Защитни функции на изключвателно у-во
|
LSoIR
|
Тип управление
|
Палец
|
Circuit breaker mounting mode
|
Фиксиран
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
90 kA при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
25 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
15 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
2,5 kA при 660...690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
20000 cycles при 440 V In/2
10000 cycles при 440 V In
10000 cycles при 690 V In/2
5000 cycles при 690 V In
|
Разсейване на мощността по полюси
|
1,88 W
|
Монтажна подпора
|
Задна плоча
|
Позиция за монтаж
|
Хоризонтален и вертикален
Flat on the back
|
Горни връзки
|
Преден
|
Запис на електрически данни
|
Преден
|
Connection terminals
|
1 Everlink lugразмер на проводника2,5…70 mm², fine stranded copper
1 Everlink lugразмер на проводника2,5…95 mm², твърд или неподвижен Алуминий/мед
|
Свързващи клеми
|
35 mm с разширители
27 mm без разширители
|
9 мм клеми
|
9 Модул
|
Настройка на изключвателно устройство
|
50 A при 40 C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Регулируеми 9 настройки
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
20...50 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Неподвижен/фиксиран
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
200 s при 1.5 x Ir
8 s при 6 x Ir
5 s при 7.2 x Ir
|
Термична памет
|
20 минути преди и след изключването
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Регулируеми 9 настройки
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Фиксиран
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Неподвижен/фиксиран
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
750 A
|
Защита от земна утечка
|
Вграден
|
Клас защита от земна утечка
|
Клас A
Клас AC
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Регулируеми
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Чувствителност към земни утечки
|
30 mA за клас A
100 mA за клас A
300 mA за клас A
500 mA за клас A
1 A за клас A
30 mA за клас AC
100 mA за клас AC
300 mA за клас AC
500 mA за клас AC
1 A за клас AC
3 A за клас AC
5 A за клас AC
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Регулируем
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 слот(ове) за Спомагателен ключ OF
1 слот(ове) за Алармен ключ SD
1 слот(ове) за Освобождаващо напрежение MN or MX
|
Локална сигнализация
|
За presence of auxiliary contacts: flag (зелен)
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
144 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Тегло на продукта
|
1,63 kg
|
Цвят
|
Сив (RAL 7016)
|