Обхват
|
ComPacT ново поколение
|
Наименование на продукта
|
ComPacT NSXm new generation
|
Гама на продукта
|
ComPacT NSXm new generation
|
Съкратено наименование на устройството
|
NSXm 63N
|
Тип продукт или компонент
|
Прекъсвач
|
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Брой полюси
|
3P
|
Тип защитени полюси
|
3D
|
[In] номинален ток
|
16 A при 40 C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Тип мрежа
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
90 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
25 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
15 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
10 kA Icu при 660...690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Наименование изключващ блок
|
TM-D
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Защитни функции на изключвателно у-во
|
LI
|
Тип управление
|
Палец
|
Circuit breaker mounting mode
|
Фиксиран
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
90 kA при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
25 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
15 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
2,5 kA при 660...690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
20000 cycles при 440 V In/2
10000 cycles при 440 V In
10000 cycles при 690 V In/2
5000 cycles при 690 V In
|
Разсейване на мощността по полюси
|
2,4 W
|
Монтажна подпора
|
Задна плоча
|
Позиция за монтаж
|
Хоризонтален и вертикален
Flat on the back
|
Горни връзки
|
Преден
|
Запис на електрически данни
|
Преден
|
Connection terminals
|
Compression lug/busbar
|
Стъпка на свързване
|
35 mm с разширители
27 mm без разширители
|
9 мм клеми
|
9 Модул
|
Настройка на изключвателно устройство
|
16 A при 40 C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Регулируем
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Неподвижен/фиксиран
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Неподвижен/фиксиран
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
500 A
|
Защита от земна утечка
|
Без
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 слот(ове) за Спомагателен ключ OF
1 слот(ове) за Алармен ключ SD
1 слот(ове) за Освобождаващо напрежение MN or MX
|
Локална сигнализация
|
За presence of auxiliary contacts: flag (зелен)
|
Width (W)
|
81 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Нето тегло на продукта
|
1,06 kg
|
Цвят
|
Сив (RAL 7016)
|
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Compliant with Exemptions
|
Без живак
|
Да
|
Регламент на Китай относно RoHS
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Прозиводителност на халогенно съдържание
|
Продукт от пластмасови части без халогенни елементи
|