Обхват
|
ComPacT ново поколение
|
Наименование на продукта
|
ComPacT NSXm new generation
|
Гама на продукта
|
ComPacT NSXm new generation
|
Съкратено наименование на устройството
|
NSXm 160E
|
Тип продукт или компонент
|
Прекъсвач
|
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Брой полюси
|
4P
|
Тип защитени полюси
|
4D
|
Неутрална позиция
|
Ляво
|
[In] номинален ток
|
125 A при 40 C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Тип мрежа
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
25 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
16 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Performance level
|
E 16 kA 415 V AC
|
Наименование изключващ блок
|
TM-D
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Защитни функции на изключвателно у-во
|
LI
|
Тип управление
|
Палец
|
Circuit breaker mounting mode
|
Фиксиран
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
25 kA при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
16 kA при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
10 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
20000 cycles при 440 V In/2
10000 cycles при 440 V In
10000 cycles при 690 V In/2
5000 cycles при 690 V In
|
Разсейване на мощността по полюси
|
9,3 W
|
Монтажна подпора
|
Задна плоча
|
Позиция за монтаж
|
Хоризонтален и вертикален
Flat on the back
|
Горни връзки
|
Преден
|
Запис на електрически данни
|
Преден
|
Connection terminals
|
1 Everlink lugразмер на проводника2,5…70 mm², гъвкав copper
1 Everlink lugразмер на проводника2,5…95 mm², твърд или неподвижен copper
|
Стъпка на свързване
|
35 mm с разширители
27 mm без разширители
|
9 мм клеми
|
12 Модул
|
Настройка на изключвателно устройство
|
125 A при 40 C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Регулируем
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Неподвижен/фиксиран
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir (4D)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Неподвижен/фиксиран
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1250 A
|
Защита от земна утечка
|
Без
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 слот(ове) за Спомагателен ключ OF
1 слот(ове) за Алармен ключ SD
1 слот(ове) за Освобождаващо напрежение MN or MX
|
Локална сигнализация
|
За presence of auxiliary contacts: flag (зелен)
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Нето тегло на продукта
|
1,42 kg
|
Цвят
|
Сив (RAL 7016)
|