Обхват
|
ComPacT ново поколение
|
Наименование на продукта
|
ComPacT NSX new generation
|
Съкратено наименование на устройството
|
NSX160N
|
Тип продукт или компонент
|
Прекъсвач
|
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Брой полюси
|
1P
|
Тип защитени полюси
|
1D
|
[In] номинален ток
|
160 A при 40 C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
277 V AC 50/60 Hz
250 V DC 50/60 Hz
|
Тип мрежа
|
AC
DC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
25 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA Icu при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 25 kA 240 V AC
|
Наименование изключващ блок
|
TM-D
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Защитни функции на изключвателно у-во
|
LI
|
Тип управление
|
Палец
|
Circuit breaker mounting mode
|
Фиксиран
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
750 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
8 kV в съответствие с IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
25 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
20000 cycles при 277 V In/2
10000 cycles при 277 V In
|
Разсейване на мощността по полюси
|
13,95 W
|
Монтажна подпора
|
Задна плоча
|
Позиция за монтаж
|
Хоризонтален и вертикален
Flat on the back
|
Горни връзки
|
Преден
|
Запис на електрически данни
|
Преден
|
Стъпка на свързване
|
35 mm
|
Тип защита
|
L : за Защита от пренатоварване (термична)
I : за Защита от късо съединение (магнитно)
|
Настройка на изключвателно устройство
|
160 A при 40 C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Неподвижен/фиксиран
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Неподвижен/фиксиран
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Неподвижен/фиксиран
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1250 A
|
Защита от земна утечка
|
Без
|
Width (W)
|
35 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,7 kg
|
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
|
BVB
|
Приет
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията с изключения
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Без PVC
|
Да
|
Халогенно съдържание
|
Продуктът съдържа халогенi над праговете
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
81
|