Обхват
|
ComPacT ново поколение
|
Наименование на продукта
|
ComPacT NSX new generation
|
Съкратено наименование на устройството
|
NSX250H
|
Тип продукт или компонент
|
Прекъсвач
|
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Брой полюси
|
3P
|
Тип защитени полюси
|
3D
|
[In] номинален ток
|
100 A при 40 C
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Тип мрежа
|
AC
|
Честота на мрежата
|
50/60 Hz
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Категория за оползотворяване
|
Категория А
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
70 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
65 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
35 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
10 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
15 kA при 600 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V AC
|
Наименование изключващ блок
|
Micrologic 2.2
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Електронен
|
Защитни функции на изключвателно у-во
|
LSoI
|
Тип управление
|
Палец
|
Circuit breaker mounting mode
|
Фиксиран
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
70 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
65 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
35 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
10 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
20000 cycles при 440 V In/2
10000 cycles при 440 V In
10000 cycles при 690 V In/2
5000 cycles при 690 V In
|
Разсейване на мощността по полюси
|
2,7 W
|
Монтажна подпора
|
Задна плоча
|
Позиция за монтаж
|
Хоризонтален и вертикален
Flat on the back
|
Горни връзки
|
Преден
|
Запис на електрически данни
|
Преден
|
Стъпка на свързване
|
35 mm
|
Тип защита
|
L : за Защита от пренатоварване (бавна)
So : за кратковр. защита от късо съединение с фикс. закъснение
I : за Мигновенна защита при късо съединение
|
Настройка на изключвателно устройство
|
100 A при 40 C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Регулируеми 9 настройки
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
40...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Неподвижен/фиксиран
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
400 s при 1.5 x Ir
16 s при 6 x Ir
11 s при 7.2 x Ir
|
Термична памет
|
20 минути преди и след изключването
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Регулируеми 9 настройки
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Фиксиран
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Неподвижен/фиксиран
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
Защита от земна утечка
|
Без
|
Зонова селективна блокировка ZSI
|
Без
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 слот(ове)
|
Локална сигнализация
|
За готовност за работа: flashing LED (зелен)
За претоварване: LED 105 % Ir (червен)
За претоварване: LED 90 % Ir (Оранжево)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Нето тегло на продукта
|
2,4 kg
|