Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

C25W35E100 |
Schneider-Electric ehnaton
 
C25W35E100 картинка- ehnaton
C25W35E100
Автоматичен прекъсвач, ComPacT NSX250HB2, 100kA/690VAC, 3 полюса, MicroLogic 5.2E изключвателно устройство 100A
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват ComPacT ново поколение
Наименование на продукта ComPacT NSX new generation
Съкратено наименование на устройството NSX250HB2
Тип продукт или компонент Прекъсвач
Приложение на устройството Дистрибуция
Брой полюси 3P
Тип защитени полюси 3D
[In] номинален ток 100 A при 40 C
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 50/60 Hz
Тип мрежа AC
Честота на мрежата 50/60 Hz
Възможност за изолация Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория за оползотворяване Категория А
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
100 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
100 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Performance level HB2 100 kA 690 V AC
Наименование изключващ блок Micrologic 5.2 E
Техлнология изкючвателно устройство Електронен
Защитни функции на изключвателно у-во LSI
Тип управление Палец
Circuit breaker mounting mode Фиксиран
Допълнителни устройства
[Ui] номинално изолационно напрежение 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
100 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
100 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Механична издръжливост 20000 cycles
Електрическа устойчивост 20000 cycles при 440 V In/2
10000 cycles при 440 V In
10000 cycles при 690 V In/2
5000 cycles при 690 V In
Разсейване на мощността по полюси 17,6 W
Монтажна подпора Задна плоча
Позиция за монтаж Хоризонтален и вертикален
Flat on the back
Горни връзки Преден
Запис на електрически данни Преден
Стъпка на свързване 35 mm
Тип защита L : за Защита от пренатоварване (бавна)
S : за бърза защита от късо съединение
I : за Мигновенна защита при късо съединение
Настройка на изключвателно устройство 100 A при 40 C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Регулируеми 9 настройки
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Регулируем
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s при 1.5 x Ir
0,5…16 s при 6 x Ir
0,35…11 s при 7.2 x Ir
Термична памет 20 минути преди и след изключването
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Регулируеми 9 настройки
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Регулируеми 5 настройки
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Регулируем
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...15 x In
Защита от земна утечка Без
Зонова селективна блокировка ZSI С
Number of slots for electrical auxiliaries 5 слот(ове)
Локална сигнализация За готовност за работа: flashing LED (зелен)
За претоварване: LED 105 % Ir (червен)
За претоварване: LED 90 % Ir (Оранжево)
Тип дисплей LCD дисплей
Тип измервания Мерител на енергия
Комуникация на данни Maximeters/minimeters
Електромер
Настройки за защита и аларма
Instantaneous and demand values
Demand current and power
Time-stamped histories and event tables
Power quality
Показатели за поддръжка
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Нето тегло на продукта 2,4 kg
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-2
Категория на защита Клас II
Защита от токов удар Клас II
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60664-1
IP степен на защита IP40 conforming to IEC 60529
IK степен на защита IK07 в съответствие с IEC 62262
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Относителна влажност 0…95 %
Допустима надморска височина 0...2000 м Без отклонение
2000 m...5000 m с нормиране
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,0 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 2,071 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,284 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
BVB
print Приет
China Green Design Product Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Халогенно съдържание Продуктът съдържа халогенi над праговете
Без силикони Не
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 66