|
|
|
CA2KN40U7
Помощни контакти 4F VIS 230/240V 50/6
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
TeSys
|
Наименование на продукта
|
TeSys CAK
|
Тип продукт или компонент
|
Control relay
|
Съкратено наименование на устройството
|
CA2K
|
Приложение на контактора
|
Контролна верига
|
Категория за оползотворяване
|
DC-13
AC-15
|
Контакти
|
4 NO
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Тип управляващо напрежение
|
AC при 50/60 Hz
|
[Uc] Управляващо напрежение
|
230...240 V AC 50/60 Hz
|
Допълнителни устройства
Номинален термичен ток
|
10 A (at 50 C)
|
Номинален действащ ток на претоварване
|
110 A в съответствие с IEC 60947
|
Номинален параметър на предпазителя
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
690 V в съответствие с IEC 60947
750 V в съответствие с VDE 0110 група C
690 V в съответствие с BS 5424
600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
|
Монтажна подпора
|
Шина
Пластина
|
Свързване - клеморед
|
Самозатягащи се клеми 1кабел(и)1,5…4 mm²Твърд
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)1,5…4 mm²Твърд
Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,34…1,5 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,34…1,5 mm²гъвкав без кабелен накрайник
|
Затягащ момент
|
1,3 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаПлосък Ø 6 mm
1,3 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаPhilips No 26 mm
1,3 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаpozidriv No 2
|
Граници на управляващото напрежение на боб
|
Отпадане: 0.2...0.75 Uc (at <50 C)
Оперативен: 0.8...1.15 Uc (at <50 C)
|
Работно време
|
10...20 ms coil de-energisation and NO opening
10...20 ms coil energisation and NO closing
|
Механична издръжливост
|
10 Mcycles
|
Работен обхват
|
10000 cyc/h
|
Защита от микропрекъсвания
|
2 ms
|
Пускова мощност в VA
|
30 VA (at 20 C)
|
Консумация на електроенергия в състояние "ho
|
4,5 VA (at 20 C)
|
Топлинно разпръскване
|
1,3 W
|
Минимално напрежение при превключване
|
17 V
|
Минимален ток за превключване
|
5 mA
|
Без припокриване
|
0,5 mm
|
Съпротивление на изолацията
|
> 10 MOhm
|
Височина
|
58 mm
|
Широчина
|
45 mm
|
Дълбочина
|
57 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,18 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Продуктови сертификати
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Степен на защита IP
|
IP2X
|
Защитни мерки
|
TC в съответствие с IEC 60068
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…50 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-50…80 C
|
Допустима надморска височина
|
2000 m без понижаване на номиналните стойности
|
Устойчивост на горене
|
V1 в съответствие с UL 94
Изискване 2 в съответствие с NF F 16-101
Изискване 2 в съответствие с NF F 16-102
|
Механична устойчивост
|
Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Удар Отворен контактор: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Затворен контактор: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,8 cm
|
Package 1 Length
|
6,2 cm
|
Package 1 Weight
|
180 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,338 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|