Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

CEXUPGCZXTPBZZ |
Schneider-Electric ehnaton
CEXUPGCZXTPBZZ картинка- ehnaton
CEXUPGCZXTPBZZ
Актуализация на дигитален лиценз, EcoStruxure Control Expert, extra large (XL), екип (node locked) до екип - променлив
Schneider Electric
Заглавна страница
Гама на продукта EcoStruxure Control Expert
Тип продукт или компонент License upgrade
Формат Digital
Тип софтуер Software upgrade
Тип лиценз Floating license
Software enhance Node locked to floating
Версия на софтуера V16
Operating system requirement #N/A
Windows 11
Windows Server 2019
Windows Server 2022
Език на потребителя Италиански
Китайски
Испански
Английски
Немски
Френски
Допълнителни устройства
License category Permanent
Съвместимост на продуктите Modicon controller
Софтуерно обозначение Control Expert extra large
Функция на софтуера Engineering
Hosting option On-premise
License size Team (10 users)
Memory requirement 8 GB
Разделителна способност на диспея 800 x 600 pixels VGA
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 1 cm
Package 1 Length 1 cm
Package 1 Weight 1 g