Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

DZ5CA502D |
Schneider-Electric ehnaton
 
DZ5CA502D картинка- ehnaton
DZ5CA502D
Изолирани кабелни накрайници 50 DIN
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Linergy
Тип продукт или компонент Кабелен накрайник
Размер на кабелен накрайник Medium
Стандарти DIN 46228-4
Тип опаковка Чанта
Количество в комплект Комплект от 20
Сечение на кабела 50 mm²
Допълнителни устройства
Вид кабелен накрайник Single conductor
Допълнителна информация For additional marker tag holder
Цвят Син
Материал за основата Halogen-free plastic
Tube material Мед в съответствие с ISO 1337
Брой кабели 1
AWG скала AWG 1/0
Bezel size Ø 16 мм
Диаметър на тръба 11 mm
Дължина 36 mm
Tube length 20 mm
CAD цялостна дълбочина 36 mm
Нето тегло на продукта 0,06 kg
Околна среда
Температура на околния въздух при работа -20…105 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,800 cm
Package 1 Width 2,000 cm
Package 1 Length 3,800 cm
Package 1 Weight 3,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 3,000 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 12,500 cm
Package 2 Weight 61,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 565,000 g
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Без PVC Да
Халогенно съдържание Без халогенни пластмасови части
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months