|
|
|
DZ5CE015L6D
Изолирани кабелни накрайнициND 1,5D
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Linergy
|
Тип продукт или компонент
|
Кабелен накрайник
|
Размер на кабелен накрайник
|
Short
|
Стандарти
|
DIN 46228-4
|
Тип опаковка
|
String of bags
|
Количество в комплект
|
10 sets of 100
|
Сечение на кабела
|
1,5 mm²
|
Допълнителни устройства
Вид кабелен накрайник
|
Single conductor
|
Допълнителна информация
|
Without marker tag holder
|
Цвят
|
Черен
|
Материал за основата
|
Halogen-free plastic
|
Tube material
|
Мед в съответствие с ISO 1337
|
Брой кабели
|
1
|
AWG скала
|
AWG 16
|
Bezel size
|
Ø 4 mm
|
Диаметър на тръба
|
2 mm
|
Дължина
|
12 mm
|
Tube length
|
6 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,11 kg
|
Околна среда
Продуктови сертификати
|
UL
|
Температура на околния въздух при работа
|
-20…105 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
0,400 cm
|
Package 1 Length
|
1,400 cm
|
Package 1 Weight
|
0,100 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
1000
|
Package 2 Height
|
2,500 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,000 cm
|
Package 2 Weight
|
121,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
15000
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,997 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|