|
|
|
EPH6400161
ротативен димер девиатор RL, 40-600VA, алуминий
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация III 27, 2024
|
|
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Asfora
|
Тип продукт или компонент
|
Димер
|
Представяне на устройството
|
Механизъм с фиксираща рамка
|
Тип товар
|
230 V AC халогенна лампа: 40...600 W
230 V AC лампа с нажежаема жичка: 40...600 W
Халогенна лампа НН с феромагнтен трансформатор: 40...600 W
|
Цветови нюанс
|
Алуминий
|
Тип опаковка
|
Кутия
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Превключвателни възможности
|
Девиаторен ключ
|
Контролен димер
|
Ротативен пуш тип
|
Приложение на димер
|
Индуктивен товар
Омичен товар
|
Тип защита
|
Предпазител
|
Номинален параметър на предпазителя
|
6,3 A
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
230 V AC 50 Hz
|
Покритие
|
Боядисан
|
Материал
|
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): копче
|
Свързване - клеморед
|
Клеморед
|
Брой кабели
|
2 кабел/и2,5 mm²
|
Твърдост на кабела
|
Гъвкав
Твърд
|
Дължина на оголване на проводника
|
8 mm
|
Проводим материал
|
Copper
|
Начин на монтаж
|
Щипки53…78 mm
|
Височина
|
71 mm
|
Широчина
|
71 mm
|
Дълбочина
|
50 mm
|
Дълбочина на проектиране
|
21 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,099 kg
|
Околна среда
Продуктови сертификати
|
SEMKO
NEMKO
UKR
VDE
TSE
GOST
FIMKO
|
Етикети за качество
|
CE
NF
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,1 cm
|
Package 1 Length
|
12,6 cm
|
Package 1 Weight
|
102 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2831 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
1536
|
Package 3 Height
|
128 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
181,18 kg
|
Устойчивост на офертата
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията с изключения
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
|
|