Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

EZC250N4150 |
Schneider-Electric ehnaton
 
EZC250N4150 картинка- ehnaton
EZC250N4150
Автоматичен прекъсвач Easypact EZC250N - TMD - 150 A - 4 полюса
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта EasyPact
Тип продукт или компонент Прекъсвач
Съкратено наименование на устройството Easypact EZC250N
Прекъсвач Easypact EZC250N
Приложение на устройството Дистрибуция
Брой полюси 4P
Тип защитени полюси 3t
Тип мрежа AC
DC
Честота на мрежата 50/60 Hz
[In] номинален ток 150 A при 40 C
[Ui] номинално изолационно напрежение 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV в съответствие с IEC 60947-2
[Ue] номинално работно напрежение 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
250 V DC в съответствие с IEC 60947-2
Код изключвателна способност N
Изключвателна способност 20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
20 kA Icu при 125 V DC 1P в съответствие с IEC 60947-2
20 kA Icu при 250 V DC 2P в съответствие с IEC 60947-2
8 kA Icu при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
25 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Ics] Номинална изключвателна възможност 10 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
25 kA при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
10 kA при 125 V DC в съответствие с IEC 60947-2
10 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2
4 kA при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
12,5 kA при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Възможност за изолация Да в съответствие с IEC 60947-2
Категория за оползотворяване Категория А
Наименование изключващ блок TM-D
Техлнология изкючвателно устройство Термо-магнитен
Настройка на изключвателно устройство 150 A при 50 C
Тип защита Защита от претоварване
Защита от късо съединение
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947
Допълнителни устройства
Тип управление Палец
Тип монтаж Фиксиран
Монтажна подпора Задна плоча
Горни връзки Преден
Запис на електрически данни Преден
Механична издръжливост 10000 cycles
Електрическа устойчивост Категория А: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Свързващи клеми 35 mm
Локална сигнализация Positive contact indication
Неутрална настройка за защита Без защита
Защита от земна утечка Без
Височина 165 mm
Широчина 140 mm
Дълбочина 60 mm
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
GB/T 14048.2
IP степен на защита IP20 conforming to IEC 60529
IK степен на защита IK07 в съответствие с EN 50102
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -35…85 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,4 cm
Package 1 Width 11,3 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Package 1 Weight 2,24 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 13,927 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 72,0 cm
Package 3 Width 125,0 cm
Package 3 Length 96,0 cm
Package 3 Weight 215,04 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 556
Гаранции по договора
Гаранция 18 months