Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

GBK0800853S |
Schneider-Electric ehnaton
 
GBK0800853S картинка- ehnaton
GBK0800853S
Комплект GBX-GBY120 BRS3A
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Съвместимост на гамата Lexium ILS
Lexium SD3
Тип продукт или компонент Адаптационен комплект
Съкратено наименование на устройството GBK
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за адаптация
Съвместимост на продуктите BRS3
ILS
Местоназначение на аксесоар/отделна част For assembly motor and gearbox
Съдържание на комплекта An adaptor plate
A shaft end adaptor
Screws and bolts for mounting
Gearbox external diameter 80 mm
Допълнителни устройства
Motor flange size 85 mm
Number of motor stacks 3
1
2
Дължина 21,2 mm
Нето тегло на продукта 0,45 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,300 cm
Package 1 Width 16,500 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 428,000 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 73,500 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 33,800 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC Да
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months