Schneider-Electric ehnaton
 
GV3PC01 картинка- ehnaton
GV3PC01
Метална кутия за GV3 с черна ръкохватка
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват TeSys
Тип продукт или компонент Табло
Съкратено наименование на устройството GV3PC
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за монтаж
Съвместимост на продуктите GV3P
GV3L
Enclosure type Повърхностен монтаж
Допълнителни устройства
Материал Метал
Заключване на въртяща се ръкохватка Заключване в позиция ON
Заключване в позиция OFF
Цвят на дръжка Черен
Височина 312 mm
Широчина 181 mm
Дълбочина 203,5 mm
Нето тегло на продукта 2 kg
Околна среда
Степен на защита IP IP65
Продуктови сертификати UKCA
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,5 cm
Package 1 Width 21,5 cm
Package 1 Length 31,5 cm
Package 1 Weight 3,642 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 94,5 cm
Package 2 Width 100 cm
Package 2 Length 120 cm
Package 2 Weight 231 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Да
Mercury free Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
RoHS exemption information
print Да
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months