Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

GV4L12N6 |
Schneider-Electric ehnaton
 
GV4L12N6 картинка- ehnaton
GV4L12N6
TeSys GV4 - магнитна моторна Защита - 12.5A 3P - кабелен накрайник
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта TeSys GV4
Обхват TeSys Deca
Съкратено наименование на устройството GV4L
Наименование на продукта TeSys GV4
Тип продукт или компонент Motor circuit breaker
Приложение на устройството Motor protection
Техлнология изкючвателно устройство Магнитен
Електронен
Допълнителни устройства
Брой полюси 3P
Категория за оползотворяване Категория А в съответствие с IEC 60947-2
AC-3 в съответствие с IEC 60947-4-1
Работно положение Всяка позиция
Моторна мощност в kW 3 kW при 400...415 V AC 50/60 Hz
3 kW при 500 V AC 50/60 Hz
4 kW при 500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz
4 kW при 400...415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW при 400...415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW при 500 V AC 50/60 Hz
7,5 kW при 500 V AC 50/60 Hz
9 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz
11 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz
Изключвателна способност 100 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
50 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
15 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
8 kA Icu при 660...690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
25 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Тип управление Въртяща се дръжка
[In] номинален ток 12,5 A
Магнитен ток на задействане 75…175 A
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Ue] Изолационно напрежение 800 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Номинален термичен ток 115 A съответстващ на IEC 60947-4-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kVв съответствие сIEC 60947-2
Топлинно отделяне на полюса 6,1 W
Механична издръжливост 40000 cycles
Електрическа устойчивост 40000 cycles за AC-3 при 440 V In/2
40000 cycles за AC-3 при 440 V In
Максимален [Ie] номинален работен ток 25 cyc/h
Номинална отговорност Продължителен в съответствие с IEC 60947-4-1
Стъпка на свързване 27 mm без разширители
35 mm с разширители
Свързване - клеморед Пръстенови клеми
Затягащ момент 9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
Механична устойчивост Вибрации: +/- 1 mm 2...13.2 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Вибрации: 0.7 gn 13.2...100 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Удар: 15 gn 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Височина 155 mm
Широчина 81 mm
Дълбочина 165 mm
Нето тегло на продукта 1,65 kg
Цвят Сив (RAL 7016)
Възможност за изолация Да в съответствие с IEC 60947-1
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Продуктови сертификати IEC
CCC
EAC
EU-RO MR
Издръжливост на климатични условия В съответствие с IACS E10
Степен на защита IK IK07 в съответствие с IEC 62262
Ниво на замърсяване 3
Степен на защита IP IP40 в съответствие с IEC 60529
Температура на околната среда за съхранениe -50…85 C
Огнеупорно 960 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Допустима надморска височина 5000 m
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21 cm
Package 1 Width 10,5 cm
Package 1 Length 22 cm
Package 1 Weight 1,634 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Без PVC Да
Халогенно съдържание Без халогенни пластмасови части
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months