Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

HMISTU855W |
Schneider-Electric ehnaton
 
HMISTU855W картинка- ehnaton
HMISTU855W
Touch panel screen, Harmony STO & STU, 5''7 Color without Schneider logo
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Harmony STO & STU
Тип продукт или компонент Екран със сензорен панел
Софтуерно обозначение Vijeo Designer
Работна система Harmony
Име на процесора CPU ARM9
Допълнителни устройства
Размер на дисплей 5.7 inch
Тип дисплей QVGA TFT colour touchscreen
Цвят на дисплей 65536 цвята
Разделителна способност на диспея 320 x 240 pixels QVGA
Тъч панел Analogue
Backlight lifespan 50000 hours
Яркост 16 нива
Шрифт на знак ASCII
Японски
Chinese (simplified Chinese)
Taiwanese (traditional Chinese)
Корейски
[Us] номинално захранващо напрежение 24 V DC
Захранване Външен източник
Граници на захранващото напрежение 20,4…28,8 V
Пусков ток 30 A
Консумация на енергия в W 6,8 W
Брой страници Limited by internal memory capacity
Честота на процесора 333 MHz
Описание на паметта Application memory 16 MB
Back up of data 64 kB
Тип интегрирана връзка 1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 тип A
Серийна връзка COM1 - female RJ45 - RS232C/RS485 <= 115.2 kbits/s)
Захранваща мощност - Вадещи се клеми на винтове
1 Ethernet - RJ45
Синхронизирано време Достъп до PLC часовник в реално време
Налични протоколи Third party protocols
Uni-TE
Modbus
Modbus TCP/IP
Начин на монтаж Ø 22 mm отвор
Материал на таблото PC/PBT and PAA
Маркировка CE
#N/A
Височина 129,15 mm
Широчина 163 mm
Дълбочина 56,5 mm
Нето тегло на продукта 0,871 kg
Околна среда
Защита от микропрекъсвания 7 ms
Стандарти IEC 61000-6-2
UL 508
UL 1604
#N/A
FCC Class A
Продуктови сертификати cULus
C-отметка
UL class 1 Div2 T4A ou T5
Marine
UKCA
Температура на околния въздух при работа 0…50 C
Температура на околната среда за съхранениe -20…60 C
Относителна влажност 0…85 % без кондензация
Допустима работна надморска височина <= 2000 m
Степен на защита IP IP20 в съответствие с IEC 60529 (rear panel)
IP65 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
NEMA степен на защита NEMA 4X преден панел (indoor use)
Устойчивост на удар 15 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Устойчивост на вибрации +/- 3.5 mm 5…9 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
1 gn 9…150 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на електромагнитни полета 10 V/m в съответствие с IEC 61000-4-3
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 19,000 cm
Package 1 Length 27,000 cm
Package 1 Weight 912,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,037 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 7a6de532-1e9f-4049-9a61-3f413d116265
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 802