|
|
|
HMISTW6600
Touch panel screen, Harmony ST6, 12"W display, 2Ethernet, USB host&device, 24 VDC
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Harmony ST6
|
Тип продукт или компонент
|
Екран със сензорен панел
|
Софтуерно обозначение
|
Web interface for operator
|
Име на процесора
|
ARM Cortex-A8
|
Допълнителни устройства
Размер на дисплей
|
12 inch
|
Тип дисплей
|
Colour TFT LCD
|
Цвят на дисплей
|
16 милиона цвята
|
Разделителна способност на диспея
|
1280 x 800 pixels WXGA
|
Тъч панел
|
#N/A
|
Backlight lifespan
|
50000 hours с Бял
|
Яркост
|
16 нива
|
Шрифт на знак
|
ASCII
ASCII (European characters)
Katakana
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
24 V DC (+/- 20 %)
|
Пусков ток
|
30 A
|
Локална сигнализация
|
Статус LED зелен, Стабилно за offline
Статус LED зелен, Стабилно за operating
Статус LED зелен, мигащ за operating
Статус LED зелен, faded за stand-by
Статус LED Оранжево, мигащ за software starting up
Статус LED червен, Стабилно за power supply (ON)
Статус LED червен, мигащ за operating
Статус LED червен, off за power supply (OFF)
|
Консумация на енергия в W
|
18,4 W
|
Честота на процесора
|
800 MHz
|
Порт Ethernet
|
10/100BASE
|
Описание на паметта
|
512 MB device memory
512 MB #N/A
128 kB user data memory
|
Тип интегрирана връзка
|
1 USB 2.0 тип Aback
1 Ethernet - female RJ45Дъно
|
Захранване
|
External supply
|
Синхронизирано време
|
Вграден 0...50 °C
Вграден 10...90 % RH
|
Начин на монтаж
|
С 4 винта 1.6...5 mm thick panel в съответствие с UL 61010-2-201
С 4 винта в съответствие с #N/A
С 4 винта в съответствие с IEC 61000-6-2
|
Материал на таблото
|
PC
|
Front material
|
Aluminium
|
Маркировка
|
CE
|
Размери на отворите
|
295 x 217 mm panel cut dimension
|
Височина
|
235 mm
|
Широчина
|
313 mm
|
Дълбочина
|
50 mm
|
Тегло на продукта
|
1,8 kg
|
Околна среда
Защита от микропрекъсвания
|
10 ms
|
Стандарти
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
#N/A
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Продуктови сертификати
|
CSA
CE
UKCA
|
Директиви
|
2014/35/ЕС - директива за ниско напрежение
2014/30/EU - електромагнитна съвместимост
|
Температура на околния въздух при работа
|
0…50 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-20…60 C
|
Относителна влажност
|
10…90 % без кондензация
|
Допустима работна надморска височина
|
2000 m
|
Степен на защита IP
|
IP20 в съответствие с #N/A (rear panel)
IP65 в съответствие с #N/A (преден панел)
|
NEMA степен на защита
|
NEMA 4 front panel (indoor use)
NEMA 13 #N/A
|
Устойчивост на удар
|
147 m/s² за 11 ms (X, Y, Z directions for 3 times) в съответствие с #N/A
|
Устойчивост на вибрации
|
+/- 3.5 mm 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) в съответствие с #N/A
9.8 m/s² 9…150 Hz)
|
Електромагнитна съвместимост
|
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван - test level: 2 kV (power ports) conforming to IEC 61000-4-4
Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван - test level: 1 kV (signal ports)
Тест за устойчивост на електростатичен разряд - test level: 6 kV (разреждане на контакт) conforming to IEC 61000-4-2 ниво 3
Тест за устойчивост на електростатичен разряд - test level: 8 kV (въздушно освобождаване)
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,95 cm
|
Package 1 Width
|
30,73 cm
|
Package 1 Length
|
40,39 cm
|
Package 1 Weight
|
2,31 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
34 cm
|
Package 2 Width
|
41 cm
|
Package 2 Length
|
54 cm
|
Package 2 Weight
|
10,334 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
48,5 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
53,336 kg
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
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
|
|
|