Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

INS45110 |
Schneider-Electric ehnaton
 
INS45110 картинка- ehnaton
INS45110
колона3S-0.75M-2хDE SO+USB тип A/C + маса DUXS, бял
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Unica
Вид продукт Колона
Вид колона Едностранно
Двустранно
Цветови нюанс Бяло (RAL 9010)
Брой на контакта 2 - странично заземяване
Количество опаковка 1 / бр 1
Допълнителни устройства
Покритие на стълб/колона Прахово боядисан
Монтиране на устройство Основен монтаж
Тип монтаж Свободно стоящ
Брой излази за информационни контакти 1 x USB A
1 x USB C
Материал на продукта Алуминий бяло RAL 9003
Дълбочина 70 mm
Височина 750 mm
Диаметър 600 mm
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 80,0 cm
Package 1 Width 64,0 cm
Package 1 Length 64,0 cm
Package 1 Weight 20,0 kg
Устойчивост на офертата
SCIP номер Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба