Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

ISM10301P |
Schneider-Electric ehnaton
 
ISM10301P картинка- ehnaton
ISM10301P
OptiLine 45 - ъгълова връзка - 140 x 55 mm - PC/ABS - полярно бяло
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта OptiLine 45
Система за кабелна инсталация Канал
Product type Internal corner
Colour Полярно бяло (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit Комплект от 1 бр.
Допълнителни устройства
Материал за канали Пластмаса
Размер на канала 140 x 55 mm
Начин на монтаж Монтира се с щракване
Product material PC/ABS
Дължина 117 mm
Височина 149 mm
Широчина 117 mm
Околна среда
Стандарти 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature -25…60 C
IP степен на защита IP40
IK степен на защита IK07
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,000 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 121,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,612 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 24,272 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No