Schneider-Electric ehnaton
 
K1C003ALH картинка- ehnaton
K1C003ALH
Пакетен превключвател - 3-полюса - 45° - 12 A - винтов монтаж
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Harmony K
Тип продукт или компонент Complete cam switch
Наименование на компонента K1
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух 12 A
Място на монтаж Преден панел
Начин на монтаж Multifixing
Cam switch head type With front plate 45 x 45 mm
Вид оператор Черен handle 35 mm
Заключване на въртяща се ръкохватка Без
Presentation of legend С metallic, 0 - 1 черен
Cam switch function Ключ
Връщане Без
Изключена позиция With Off position
Брой полюси 3P
Switching positions Right: 0° - 45°
Степен на защита IP IP40 conforming to IEC 60529
Допълнителни устройства
Switching angle 45 °
[Ue] Изолационно напрежение 690 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1
[Ithe] конвенционален затворен термичен ток 10 A
Номинална работна мощност в W 10500 W AC-21, 500...660 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 фаза в съответствие с IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 фаза в съответствие с IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 фази в съответствие с IEC 947-3
[Ie] номинален работен ток AC 1,8 A при 690 V AC-3 3 фази в съответствие с IEC 947-3
2,8 A при 500 V AC-3 3 фази в съответствие с IEC 947-3
2,8 A при 690 V AC-23A 3 фази в съответствие с IEC 947-3
3,3 A при 400 V AC-3 3 фази в съответствие с IEC 947-3
3,8 A при 500 V AC-23A 3 фази в съответствие с IEC 947-3
4,6 A при 230 V AC-3 3 фази в съответствие с IEC 947-3
4,8 A при 400 V AC-23A 3 фази в съответствие с IEC 947-3
5,6 A при 230 V AC-23A 3 фази в съответствие с IEC 947-3
1 A при 500 V AC-15 в съответствие с IEC 947-5-1
2 A при 400 V AC-15 в съответствие с IEC 947-5-1
3 A при 230 V AC-15 в съответствие с IEC 947-5-1
Електрическа устойчивост 1000000 cycles AC-15
1000000 cycles AC-21
500000 cycles AC-23
500000 cycles AC-3
Работен обхват 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Short-circuit current 10000 A
Защита от късо съединение 16 A Карта предпазител gG
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 4 kV in isolating function
6 kV в съответствие с IEC 947-1
Рсабота на контакта Бавно спиране
Вкл при положителен сигнал С
Електрическо свързване Captive screw clamp terminals гъвкав 2 x 1.5 mm²
Captive screw clamp terminals Твърд 1 x 2.5 mm²
Механична издръжливост 1000000 cycles
CAD цялостна широчина 45 mm
CAD цялостна височина 45 mm
CAD цялостна дълбочина 87 mm
Нето тегло на продукта 0,133 kg
Околна среда
Стандарти IEC 60947-3 за захранваща верига
IEC 60947-5-1 за верига за управление
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 за верига за управление
GB/T 14048.3 за захранваща верига
Product certifications CSA 240 V 3 hp 3 фази 2
UL 240 V 0,33 hp 1 фаза 2
CSA 240 V 1 hp 1 фаза
UL 240 V 1 hp 3 фази
CCC
Защитни мерки TC
Температура на околния въздух при работа -25…55 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…70 C
Устойчивост на удар 30 gn в съответствие с IEC 68-2-27
Устойчивост на вибрации 5 gn 10…150 Hz) в съответствие с IEC 68-2-6
Категория на защита Клас II в съответствие с IEC 536
Клас II в съответствие с NF C 20-030
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 147,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,628 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 60,096 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months