Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

KSA400DZE43F |
Schneider-Electric ehnaton
 
KSA400DZE43F картинка- ehnaton
KSA400DZE43F
Zed, Canalis KSA400, алуминий, 400A, all sides made to measure, 1 fire barrier, upward/downward, 3L+N+PE, бял RAL9001
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Canalis
Наименование на продукта KS
Съкратено наименование на устройството KSA
Тип оферта Advanced
Тип продукт или компонент Zed elbow
Busbar description Fire barrier на made to measure (only one side)
Съвместимост на продуктите Canalis KSA busbar trunking 400 A
Приложение на устройството Change direction
Conductors material Алуминий
Busbar trunking polarity 3L + N + PE
Номинален работен ток 400 A при 35 C
IP степен на защита IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] номинално работно напрежение 230...690 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
Работен ъгъл 90 °
Direction change type 1: edgewise upward - Ляво
1: edgewise downward - горе
2: edgewise Прав -
Цвят Бяло (RAL 9001)
Тип размер Made to measure
Дължина 250…750 mm A
200…750 mm B
250…750 mm C
700…1200 mm with fire barrier
Допълнителни устройства
Широчина 54 mm
Дълбочина 146 mm
Място на монтаж On trunking
Електрическо свързване Lubricated sliding contact
Тип монтаж С винтове
Стандарти IEC 61439-1
IEC 61439-6
Околна среда
IK степен на защита IK08 в съответствие с IEC 62262
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,3 cm
Package 1 Width 96,7 cm
Package 1 Length 149,0 cm
Package 1 Weight 37,45 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No