Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

KSA400ZJ4 |
Schneider-Electric ehnaton
 
KSA400ZJ4 картинка- ehnaton
KSA400ZJ4
Свързващ елемент 400а
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта Canalis
Наименование на продукта KS
Тип продукт или компонент Electrical and mechanical jointing
Съвместимост на продуктите KS
[Ie] номинален работен ток 400 A
Тип оферта Резвервна част
Цвят Бяло (RAL 9001)
Допълнителни устройства
Приложение на устройството Medium power distribution
[Ue] номинално работно напрежение 230...690 V
Тип управление Без
Брой мрежи 1
Busbar trunking polarity 3L + N + PE
Широчина 178 mm
Дълбочина 60 mm
Височина 165 mm
Нето тегло на продукта 2 kg
Околна среда
IK степен на защита IK08 в съответствие с IEC 62262
IP степен на защита IP55 conforming to IEC 60529
Стандарти IEC 61439-6
IEC 60439-2
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,400 cm
Package 1 Width 19,700 cm
Package 1 Length 22,300 cm
Package 1 Weight 1,817 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 41,400 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 50,280 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
BVB
print Приет
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Халогенно съдържание Ппродукт без халогени
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months