Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

KSA630EV4203 |
Schneider-Electric ehnaton
 
KSA630EV4203 картинка- ehnaton
KSA630EV4203
вертикалнакално дължина с изходи 2M 630A
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Canalis
Съкратено наименование на устройството KSA
Тип оферта Rising main
Тип продукт или компонент Busbar trunking
Описание на шинопровод Vertical distribution length
Съвместимост на продуктите Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Conductors material Алуминий
Busbar trunking polarity 3L + N + PE
Number of tap-off outlets 3
Номинален работен ток 630 A при 35 C
IP степен на защита IP55 conforming to IEC 60529
Тип монтаж С винтове
Тип размер Fix
Дължина 2 m
Цвят Бяло (RAL 9001)
Допълнителни устройства
Брой полюси 4
Неутрална позиция Дясно
Позиция за монтаж Вертикален
[Ue] номинално работно напрежение 230...690 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kV
[Ue] номинално изолационно напрежение 690 V
[Icw] Устойчивост на ток на късо съединение 32,1 kA
Максимален ток на устойчивост 67,5 kA
Електрическо свързване Lubricated sliding contact
Широчина 113 mm
Височина 146 mm
Нето тегло на продукта 24,5 kg
Tap-off unit interval 500 mm
Radiated magnetic field 0,89 µT
Thermal stress limit 1225000 kA².s
THDI 0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
Maximum voltage drop <0,011 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,013 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,013 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,012 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
Стандарти IEC 61439-1
IEC 61439-6
Околна среда
IK степен на защита IK08 в съответствие с IEC 62262
Температура на околния въздух при работа 35 C (без понижаване на номиналните стойности)
55 C (с коефициент на намаляване)
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,2 cm
Package 1 Width 16,8 cm
Package 1 Length 213,8 cm
Package 1 Weight 30,02 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
BVB
print Приет
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Халогенно съдържание Ппродукт без халогени
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months