Schneider-Electric ehnaton
 
KTA2500ER33 картинка- ehnaton
KTA2500ER33
Canalis - Al feed unit N3 oil trans + switchboard - 2500A - 3L+PE
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Canalis
Наименование на продукта KT
Тип продукт или компонент #N/A
Съкратено наименование на устройството KTA
Приложение на устройството Feeder length
Захранване Разпределително табло
Oil-immersed transformer
Материал Алуминий
Номинален работен ток 2500 A при 35 C
Неутрална позиция Долу
Direction change type 1: edgewise Ляво
Earth conductor Standard earth
Short-circuit level Стандартна версия
Предоставено оборудване Trunking unit
Допълнителни устройства
Материал на корпуса Polyester film
Материал на контактите Copper
[Ue] номинално работно напрежение 1000 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Ue] номинално изолационно напрежение 1000 V
[Icw] Устойчивост на ток на късо съединение 113 kA
Максимален ток на устойчивост 248 kA
Radiated magnetic field 1,6 µT
Thermal stress limit 6400000 kA².s
THDI 0…15 % 2500 A
15…33 % 3200 A
33…100 % 4000 A
Maximum voltage drop <0,0024 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0025 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0024 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0022 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
Тип монтаж С винтове
Монтажна подпора Пластина
Polarity 3L + PE
Number of tap-off outlets 0
Стандарти IEC 61439-6
IEC 61439-1
Тип размер Made to measure
Свързващи клеми 80…250 mm
Дълбочина 350 mm
Височина 1: 200…534 mm
Дължина 2: 300 mm
Цвят Бяло (RAL 9001)
Линеен товар 25 kg/m
Околна среда
IP степен на защита IP55 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK08 в съответствие с IEC 62262
Derating factor 0…35 C (100 % of In)
35…40 C (97 % of In)
40…45 C (93 % of In)
45…50 C (90 % of In)
50…55 C (86 % of In)
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35,0 cm
Package 1 Width 55,0 cm
Package 1 Length 77,5 cm
Package 1 Weight 31,6 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.