Schneider-Electric ehnaton
 
KTA2500ET71A картинка- ehnaton
KTA2500ET71A
Canalis - Al дължина- 2500A - 3L+N+PER - 0.5 до 1.5m
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Canalis
Наименование на продукта KT
Тип продукт или компонент Busbar trunking
Описание на шинопровод Transport length
Съкратено наименование на устройството KTA
Приложение на устройството Feeder length
Материал Алуминий
Номинален работен ток 2500 A при 35 C
Polarity 3L + N + PER
Number of tap-off outlets 0
Earth conductor Подсилен
Short-circuit level Reinforced version
Дължина 500…1500 mm
Предоставено оборудване Trunking unit
Свързващ елемент
Допълнителни устройства
Материал на корпуса Polyester film
Материал на контактите Copper
[Ue] номинално работно напрежение 1000 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Ue] номинално изолационно напрежение 1000 V
[Icw] Устойчивост на ток на късо съединение 113 kA
Максимален ток на устойчивост 248 kA
Radiated magnetic field 1,6 µT
Thermal stress limit 12769000 kA².s
THDI 0…15 % 2500 A
15…33 % 3200 A
33…100 % 4000 A
Maximum voltage drop <0,0024 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0025 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0024 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0022 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
Тип монтаж С кука
Монтажна подпора Pendant
Cantilever arm
Посока на монтаж Вертикален
Хоризонтално
Неутрална позиция Дясно
Стандарти IEC 61439-1
IEC 61439-6
Тип размер Made to measure
Широчина 146 mm
Височина 274 mm
Цвят Бяло (RAL 9001)
Линеен товар 36 kg/m
Околна среда
IP степен на защита IP55 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK08 в съответствие с IEC 62262
Derating factor 0…35 C (100 % of In)
35…40 C (97 % of In)
40…45 C (93 % of In)
45…50 C (90 % of In)
50…55 C (86 % of In)
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 695,96 cm
Package 1 Width 14,6 cm
Package 1 Length 150,0 cm
Package 1 Weight 56,7 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.