Schneider-Electric ehnaton
 
KTA3200LC3A картинка- ehnaton
KTA3200LC3A
Canalis - Al edgewise elbow - 3200A - 3L+PE - стандартно
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват Canalis
Наименование на продукта KT
Тип продукт или компонент Elbow
Описание на шинопровод Стандартно
Съкратено наименование на устройството KTA
Приложение на устройството Change direction
Материал Алуминий
Номинален работен ток 3200 A при 35 C
Polarity 3L + PE
Direction change type 1: edgewise upward
Работен ъгъл 90 °
Earth conductor Standard earth
Short-circuit level Стандартна версия
Предоставено оборудване Trunking unit
Свързващ елемент
Допълнителни устройства
Материал на корпуса Polyester film
Материал на контактите Copper
[Ue] номинално работно напрежение 1000 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Ue] номинално изолационно напрежение 1000 V
[Icw] Устойчивост на ток на късо съединение 86 kA
Максимален ток на устойчивост 189 kA
Radiated magnetic field 2,1 µT
Thermal stress limit 7396000 kA².s
THDI 0…15 % 3200 A
15…33 % 4000 A
Maximum voltage drop <0,0018 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0019 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0018 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0017 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
Неутрална позиция Дясно
Стандарти IEC 61439-6
IEC 61439-1
Тип размер Fix
Широчина 140 mm
Височина 324 mm
Дължина 1: 400 mm
2: 400 mm
Цвят Бяло (RAL 9001)
Линеен товар 31 kg/m
Околна среда
IP степен на защита IP55 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK08 в съответствие с IEC 62262
Derating factor 0…35 C (100 % of In)
35…40 C (97 % of In)
40…45 C (93 % of In)
45…50 C (90 % of In)
50…55 C (86 % of In)
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 64,2 cm
Package 1 Length 64,2 cm
Package 1 Weight 26,04 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Без живак Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.