Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

KTB0000YB2 |
Schneider-Electric ehnaton
 
KTB0000YB2 картинка- ehnaton
KTB0000YB2
Canalis - kit spacer and M12x60 screws за direct connection
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Canalis
Наименование на продукта KT
Тип продукт или компонент Разделители
Съвместимост на продуктите Canalis KTA busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
Допълнителни устройства и аксесоари Свързващи аксесоари
Допълнителни устройства
Съдържание на комплекта 8 x поцинкована стомана spacer(s) - 3 mm
8 x меден spacer(s) - 2 mm
16 x bolt(s) - 60 mm, M12
Nut(s) and washer(s)
Широчина 100 mm
Височина 100 mm
Дебелина 3 mm
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 6,5 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No