Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

KTC2000ET41A |
Schneider-Electric ehnaton
 
KTC2000ET41A картинка- ehnaton
KTC2000ET41A
KT 4X2000CO дължина без изходи
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Canalis
Наименование на продукта KT
Тип продукт или компонент Busbar trunking
Описание на шинопровод Transport length
Съкратено наименование на устройството KTC
Приложение на устройството Feeder length
Материал Меден
Номинален работен ток 2000 A при 35 C
Polarity 3L + N + PE
Number of tap-off outlets 0
Earth conductor Standard earth
Short-circuit level Стандартна версия
Дължина 500…1500 mm
Предоставено оборудване Свързващ елемент
Trunking unit
Допълнителни устройства
Материал на корпуса Polyester film
Материал на контактите Copper
[Ue] номинално работно напрежение 1000 V
Честота на мрежата 50/60 Hz
[Ue] номинално изолационно напрежение 1000 V
[Icw] Устойчивост на ток на късо съединение 70 kA
Максимален ток на устойчивост 154 kA
Radiated magnetic field 0,9 µT
Thermal stress limit 4900000 kA².s
THDI 15…33 % 1600 A
0…15 % 2000 A
33…100 % 1350 A
Maximum voltage drop <0,0019 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0022 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0022 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,0021 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
Тип монтаж С кука
Монтажна подпора Pendant
Cantilever arm
Посока на монтаж Хоризонтално
Вертикален
Неутрална позиция Дясно
Стандарти IEC 61439-1
IEC 61439-6
Тип размер Made to measure
Широчина 146 mm
Височина 194 mm
Цвят Бяло (RAL 9001)
Линеен товар 49 kg/m
Околна среда
IP степен на защита IP55 conforming to IEC 60529
IK степен на защита IK08 в съответствие с IEC 62262
Derating factor 0…35 C (100 % of In)
35…40 C (95 % of In)
40…45 C (90 % of In)
45…50 C (84 % of In)
50…55 C (79 % of In)
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 492,76 cm
Package 1 Width 14,6 cm
Package 1 Length 150,0 cm
Package 1 Weight 70,875 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No