Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LAD8N11 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LAD8N11 картинка- ehnaton
LAD8N11
Спомагателен контактен блок, НО+НЗ, страничен
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват TeSys
Наименование на продукта TeSys Deca
Тип продукт или компонент Спомагателен контактен блок
Съвместимост на гамата TeSys Deca LC1D09…95 AC coil
TeSys Deca LC1D115/150
TeSys Deca LC1D40A…80A AC Coil
TeSys Deca CAD AC coil
TeSys F LC1F
Място на монтаж Страна
Контакти 1 NO + 1 NC
Contacts operation Мигновен
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 25...400 Hz
Номинален работен ток 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ue] Изолационно напрежение 690 V в съответствие с IEC 60947-5-1
600 V в съответствие с UL
600 V в съответствие с CSA
Номинален термичен ток 10 A (at 60 C)
Стандарти EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Продуктови сертификати CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Допълнителни устройства
Номинален действащ ток на претоварване 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Допустим рейтинг за кратко време 100 A 1 s
120 A 500 ms
140 A 100 ms
Тип защита Предпазител gG 10 A
Механична издръжливост 30 Mcycles
Минимален ток за превключване 5 mA
Минимално напрежение при превключване 17 V
Време без припокриване 1,5 ms При изключване на захранването без припокриване между NC и NO контакт
1,5 ms При захранване без припокриване между NC и NO контакт
Съпротивление на изолацията > 10 MOhm
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми 1кабел(и)1…4 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 1кабел(и)1…4 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)1…2,5 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)1…4 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 1кабел(и)1…4 mm²твърд без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)1…4 mm²твърд без кабелен накрайник
Затягащ момент 1,7 N.m - с отверткаПлосък Ø 6 mm
1,7 N.m - с отверткаPhilips No 2
1,7 N.m - с отверткаpozidriv No 2
Височина 76 mm
Широчина 12,5 mm
Дълбочина 76 mm
Околна среда
Екологични характеристики Нормална среда
IP степен на защита IP20 conforming to IEC 60529
Защитни мерки TH в съответствие с IEC 60068
Температура на околната среда за съхранениe -60…80 C
Температура на околния въздух при работа -5…60 C
Допустима надморска височина 3000 m
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 62,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,308 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 960
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 79 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 2
Гаранции по договора
Гаранция 18 months