Schneider-Electric ehnaton
 
LC1D18P7 картинка- ehnaton
LC1D18P7
Контактор 18A 1F+1O 230V 50/60
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта TeSys Deca
Тип продукт или компонент Контактор
Съкратено наименование на устройството LC1D
Приложение на контактора Моторен контрол
Резистивен товар
Категория за оползотворяване AC-3
AC-1
AC-4
AC-3e
Брой полюси 3P
[Ue] номинално работно напрежение Захранваща верига: <= 690 V AC 25...400 Hz
Захранваща верига: <= 300 V DC
Номинален работен ток 18 A (at <60 C) at <= 440 V AC AC-3 for захранваща верига
32 A (at <60 C) at <= 440 V AC AC-1 for захранваща верига
18 A (at <60 C) at <= 440 V AC AC-3e for захранваща верига
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Допълнителни устройства
Моторна мощност в kW 4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Моторна мощност в hp 1 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 фаза motors
3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 фаза motors
5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 фази motors
5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 фази motors
10 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 фази motors
15 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 фази motors
Код за съвместимост LC1D
Контакти 3 NO
Защитен капак С
Номинален термичен ток 10 A (at 60 C) for Сигнализираща мрежа
32 A (at 60 C) for захранваща верига
Номинален действащ ток на претоварване 140 A AC for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947
Номинална изключвателна способност 300 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947
Устойчивост на ток на късо съединение 145 A 40 C - 10 s for захранваща верига
240 A 40 C - 1 s for захранваща верига
40 A 40 C - 10 min for захранваща верига
84 A 40 C - 1 мин for захранваща верига
100 A - 1 s for Сигнализираща мрежа
120 A - 500 ms for Сигнализираща мрежа
140 A - 100 ms for Сигнализираща мрежа
Номинален параметър на предпазителя 10 A gG for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for захранваща верига
35 A gG at <= 690 V coordination Тип 2 for захранваща верига
Средна стойност на импеданса 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for захранваща верига
Топлинно отделяне на полюса 2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
[Ue] Изолационно напрежение Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Захранваща верига: 600 V CSAсертифициран
Захранваща верига: 600 V ULсертифициран
Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-1
Сигнализираща мрежа: 600 V CSAсертифициран
Сигнализираща мрежа: 600 V ULсертифициран
Категория на защита III
Ниво на замърсяване 3
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV в съответствие с IEC 60947
Ниво на безопасност B10d = 1369863 cycles Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
Механична издръжливост 15 Mcycles
Електрическа устойчивост 1,65 Mcycles 18 A AC-3при Ue <= 440 V
1 Mcycles 32 A AC-1при Ue <= 440 V
1,65 Mcycles 18 A AC-3eпри Ue <= 440 V
Тип управляващо напрежение AC при 50/60 Hz Стандарт
Технология на бобината Без вграден RC модул
Граници на управляващото напрежение на бобината 0.3...0.6 Uc -40…70 C Отпадане AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 C оперативен AC 50 Hz+C81:C98
0.85...1.1 Uc -40…60 C оперативен AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 C оперативен AC 50/60 Hz
Пускова мощност в VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 C)
Консумация на електроенергия в състояние "ho 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 C)
Топлинно разпръскване 2…3 W at 50/60 Hz
Работно време 12...22 ms затваряне
4...19 ms отваряне
Работен обхват 3600 cyc/h 60 C
Работен обхват 3600 cyc/h at 60 °C
Свързване - клеморед Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1…6 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Затягащ момент Захранваща верига: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаПлосък Ø 6 mm
Захранваща верига: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаPhilips No 2
Верига за управление: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаПлосък Ø 6 mm
Верига за управление: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаPhilips No 2
Верига за управление: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаpozidriv No 2
Захранваща верига: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаpozidriv No 2
Спомагателни контакти 1 NO + 1 NC
Вид спомагателни контакти Механично свързани 1 NO + 1 NC в съответствие с IEC 60947-5-1
Mirror contact 1 NC в съответствие с IEC 60947-4-1
Честота на мрежата 25...400 Hz
Минимално напрежение при превключване 17 V for Сигнализираща мрежа
Минимален ток за превключване 5 mA for Сигнализираща мрежа
Съпротивление на изолацията > 10 MOhm for Сигнализираща мрежа
Време без припокриване 1,5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
1,5 ms При захранване between NC and NO contact
Монтажна подпора Шина
Пластина
Околна среда
Стандарти CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
Продуктови сертификати UL
CCC
CSA
Marine
UKCA
EAC
CB Scheme
Степен на защита IP IP20 предна страна в съответствие с IEC 60529
Защитни мерки TH в съответствие с IEC 60068-2-30
Издръжливост на климатични условия В съответствие с IACS E10 exposure to damp heat
В съответствие с IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Допустима температура на околния въздух около устройството -40…60 C
60…70 C с нормиране
Допустима надморска височина 0...3000 m
Огнеупорно 850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Устойчивост на горене V1 в съответствие с UL 94
Механична устойчивост Вибрации Отворен контактор (2 Gn, 5...300 Hz)
Вибрации Затворен контактор (4 Gn, 5...300 Hz)
Удар Отворен контактор (10 Gn for 11 ms)
Удар Затворен контактор (15 Gn for 11 ms)
Височина 77 mm
Широчина 45 mm
Дълбочина 86 mm
Нето тегло на продукта 0,33 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,200 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 11,400 cm
Package 1 Weight 353,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,371 kg
Устойчивост на офертата
Състояние на green premium Продукт Green Premium
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Yes
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Yes
Без живак Yes
Устойчива опаковка Yes
Информация за освобождаване от RoHS
print Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months