Моторна мощност в kW
|
5,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
11 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
11 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3)
11 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
5,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
|
Моторна мощност в hp
|
2 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 фаза motors
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 фаза motors
7,5 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 фази motors
7,5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 фази motors
15 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 фази motors
20 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 фази motors
|
Код за съвместимост
|
LC1D
|
Контакти
|
3 NO
|
Защитен капак
|
С
|
Номинален термичен ток
|
10 A (at 60 C) for Сигнализираща мрежа
40 A (at 60 C) for захранваща верига
|
Номинален действащ ток на претоварване
|
140 A AC for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947
|
Номинална изключвателна способност
|
450 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947
|
Устойчивост на ток на късо съединение
|
100 A - 1 s for Сигнализираща мрежа
120 A - 500 ms for Сигнализираща мрежа
140 A - 100 ms for Сигнализираща мрежа
50 A 40 C - 10 min for захранваща верига
120 A 40 C - 1 мин for захранваща верига
240 A 40 C - 10 s for захранваща верига
380 A 40 C - 1 s for захранваща верига
|
Номинален параметър на предпазителя
|
10 A gG for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for захранваща верига
40 A gG at <= 690 V coordination Тип 2 for захранваща верига
|
Средна стойност на импеданса
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for захранваща верига
|
Топлинно отделяне на полюса
|
3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-1
|
Категория на защита
|
III
|
Ниво на замърсяване
|
3
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV в съответствие с IEC 60947
|
Ниво на безопасност
|
B10d = 1369863 cycles Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
|
Механична издръжливост
|
15 Mcycles
|
Електрическа устойчивост
|
2 Mcycles 21 A AC-3при Ue <= 440 V
0,9 Mcycles 40 A AC-1при Ue <= 440 V
2 Mcycles 21 A AC-3eпри Ue <= 440 V
|
Тип управляващо напрежение
|
AC/DC при 50/60 Hz AC/DC electronic
|
Технология на бобината
|
Вградено двупосочно пиково ограничение
|
Граници на управляващото напрежение на бобината
|
<= 0.1 Uc (-40…70 C):Отпадане AC/DC
0.85...1.1 Uc (-40…60 C):оперативен AC/DC
1...1.1 Uc (60…70 C):оперативен AC/DC
|
Пускова мощност в VA
|
25 VA 50/60 Hz (at 20 C)
|
Пускова мощност в W
|
18 W(при20 C)
|
Консумация на електроенергия в състояние "ho
|
1,6 VA 50/60 Hz (at 20 C)
|
Консумация на мощност в състояние "hold-in"
|
1,1 W при 20 C
|
Топлинно разпръскване
|
1,1 W at 50/60 Hz
|
Работно време
|
#N/A затваряне
#N/A отваряне
|
Работен обхват
|
3600 cyc/h at 60 °C
|
Свързване - клеморед
|
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1…10 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: Твърд
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: Твърд
|
Затягащ момент
|
Верига за управление: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаПлосък Ø 6 mm
Верига за управление: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаPhilips No 2
Захранваща верига: 2,5 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаПлосък Ø 6 mm
Захранваща верига: 2,5 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаPhilips No 2
Захранваща верига: 2,5 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаpozidriv No 2 M4
Верига за управление: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми - с отверткаpozidriv No 2 M3.5
|
Спомагателни контакти
|
1 NO + 1 NC
|
Вид спомагателни контакти
|
Механично свързани 1 NO + 1 NC в съответствие с IEC 60947-5-1
Mirror contact 1 NC в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Честота на мрежата
|
25...400 Hz
|
Минимално напрежение при превключване
|
17 V for Сигнализираща мрежа
|
Минимален ток за превключване
|
5 mA for Сигнализираща мрежа
|
Съпротивление на изолацията
|
> 10 MOhm for Сигнализираща мрежа
|
Време без припокриване
|
1,5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
1,5 ms При захранване between NC and NO contact
|
Монтажна подпора
|
Пластина
Шина
|
Стандарти
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Продуктови сертификати
|
CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (регистър на корабоплаването на Lloyds)
UKCA
|
Степен на защита IP
|
IP20 предна страна в съответствие с IEC 60529
|
Издръжливост на климатични условия
|
В съответствие с IACS E10 exposure to damp heat
В съответствие с IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Допустима температура на околния въздух ок
|
-40…60 C
60…70 C с нормиране
|
Допустима надморска височина
|
0...3000 m
|
Огнеупорно
|
850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
|
Устойчивост на горене
|
V1 в съответствие с UL 94
|
Механична устойчивост
|
Вибрации Отворен контактор (2 Gn, 5...300 Hz)
Вибрации Затворен контактор (4 Gn, 5...300 Hz)
Удар Затворен контактор (15 Gn for 11 ms)
Удар Отворен контактор (8 Gn за 11 ms)
|
Височина
|
85 mm
|
Широчина
|
45 mm
|
Дълбочина
|
92 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,433 kg
|