Моторна мощност в kW
|
11 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
18,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Моторна мощност в hp
|
40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 фази motors
5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 фаза motors
10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 фаза motors
20 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 фази motors
20 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 фази motors
50 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 фази motors
|
Код за съвместимост
|
LC1D
|
Контакти
|
3 NO
|
Защитен капак
|
С
|
Номинален термичен ток
|
10 A (at 60 C) for Сигнализираща мрежа
80 A (at 60 C) for захранваща верига
|
Номинален действащ ток на претоварване
|
140 A AC for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947-5-1
1000 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947
|
Номинална изключвателна способност
|
1000 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947
|
Устойчивост на ток на късо съединение
|
640 A 40 C - 10 s for захранваща верига
900 A 40 C - 1 s for захранваща верига
110 A 40 C - 10 min for захранваща верига
260 A 40 C - 1 мин for захранваща верига
100 A - 1 s for Сигнализираща мрежа
120 A - 500 ms for Сигнализираща мрежа
140 A - 100 ms for Сигнализираща мрежа
|
Номинален параметър на предпазителя
|
10 A gG for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for захранваща верига
125 A gG at <= 690 V coordination Тип 2 for захранваща верига
|
Средна стойност на импеданса
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for захранваща верига
|
Топлинно отделяне на полюса
|
9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
Захранваща верига: 600 V CSAсертифициран
Захранваща верига: 600 V ULсертифициран
Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-1
Сигнализираща мрежа: 600 V CSAсертифициран
Сигнализираща мрежа: 600 V ULсертифициран
Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Категория на защита
|
III
|
Ниво на замърсяване
|
3
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV в съответствие с IEC 60947
|
Ниво на безопасност
|
B10d = 1369863 cycles Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
|
Механична издръжливост
|
6 Mcycles
|
Електрическа устойчивост
|
1,4 Mcycles 80 A AC-1при Ue <= 440 V
1,45 Mcycles 65 A AC-3при Ue <= 440 V
1,45 Mcycles 65 A AC-3eпри Ue <= 440 V
|
Тип управляващо напрежение
|
AC при 50/60 Hz
|
Технология на бобината
|
Без вграден RC модул
|
Граници на управляващото напрежение на бобината
|
0.3...0.6 Uc (-40…70 C):Отпадане AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 C):оперативен AC 50 Hz+C81:C98
0.85...1.1 Uc (-40…60 C):оперативен AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 C):оперативен AC 50/60 Hz
|
Пускова мощност в VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 C)
|
Консумация на електроенергия в състояние "ho
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 C)
|
Топлинно разпръскване
|
4…5 W at 50/60 Hz
|
Работно време
|
4...19 ms отваряне
12...26 ms затваряне
|
Работен обхват
|
3600 cyc/h at 60 °C
|
Свързване - клеморед
|
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Винтова връзка 1 1…35 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Винтова връзка 2 1…25 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Винтова връзка 1 1…35 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Винтова връзка 2 1…25 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Винтова връзка 1 1…35 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Винтова връзка 2 1…25 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
|
Затягащ момент
|
Верига за управление: 1,7 N.m - наEverLink BTR винтови клеми - с отверткаПлосък Ø 6 mm
Верига за управление: 1,7 N.m - наEverLink BTR винтови клеми - с отверткаPhilips No 2
Захранваща верига: 8 N.m - наEverLink BTR винтови клеми - кабел25…35 mm² Шестоъгъленглавата на винта4 mm
Захранваща верига: 5 N.m - наEverLink BTR винтови клеми - кабел1…25 mm² Шестоъгъленглавата на винта4 mm
Верига за управление: 1,7 N.m - наEverLink BTR винтови клеми - с отверткаpozidriv No 2
Захранваща верига: 2,5 N.m - наEverLink BTR винтови клеми - с отверткаpozidriv No 2
|
Спомагателни контакти
|
1 NO + 1 NC
|
Вид спомагателни контакти
|
Механично свързани 1 NO + 1 NC в съответствие с IEC 60947-5-1
Mirror contact 1 NC в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Честота на мрежата
|
25...400 Hz
|
Минимално напрежение при превключване
|
17 V for Сигнализираща мрежа
|
Минимален ток за превключване
|
5 mA for Сигнализираща мрежа
|
Съпротивление на изолацията
|
> 10 MOhm for Сигнализираща мрежа
|
Време без припокриване
|
1,5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
1,5 ms При захранване between NC and NO contact
|
Монтажна подпора
|
Шина
Пластина
|
Стандарти
|
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60335-1:Clause 30.2
|
Продуктови сертификати
|
CCC
UL
CB Scheme
CSA
CE
UKCA
Marine
EAC
|
Степен на защита IP
|
IP20 предна страна в съответствие с IEC 60529
|
Защитни мерки
|
TH в съответствие с IEC 60068-2-30
|
Издръжливост на климатични условия
|
В съответствие с IACS E10 exposure to damp heat
В съответствие с IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Допустима температура на околния въздух ок
|
-40…60 C
60…70 C с нормиране
|
Допустима надморска височина
|
0...3000 m
|
Огнеупорно
|
850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
|
Устойчивост на горене
|
V1 в съответствие с UL 94
|
Механична устойчивост
|
Вибрации Отворен контактор (2 Gn, 5...300 Hz)
Вибрации Затворен контактор (4 Gn, 5...300 Hz)
Удар Затворен контактор (15 Gn for 11 ms)
Удар Отворен контактор (10 Gn for 11 ms)
|
Височина
|
122 mm
|
Широчина
|
55 mm
|
Дълбочина
|
120 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,86 kg
|