Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LC1E160M5 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LC1E160M5 картинка- ehnaton
LC1E160M5
EasyPact TVS контактор 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 160A - 220 V AC бобина
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Easy TeSys
Гама на продукта Easy TeSys Control
Тип продукт или компонент Контактор
Съкратено наименование на устройството LC1E
Приложение на контактора Моторен контрол
Резистивен товар
Категория за оползотворяване AC-3
AC-3e
AC-1
Брой полюси 3P
[Ue] номинално работно напрежение Захранваща верига: <= 690 V AC 50/60 Hz
Номинален работен ток 160 A (at <55 C) at <= 440 V AC AC-3 for захранваща верига
100 A (at <55 C) at <= 440 V AC AC-3e for захранваща верига
200 A (at <40 C) at <= 440 V AC AC-1 for захранваща верига
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50 Hz
Допълнителни устройства
Моторна мощност в kW 45 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
75 kW at 380...400 V
80 kW at 415 V
80 kW at 440 V
90 kW at 500 V
100 kW at 660...690 V
Контакти 3 NO
Номинален термичен ток 200 A (at 40 C) for захранваща верига
Номинален действащ ток на претоварване 1600 A at 440 V AC for захранваща верига conforming to IEC 60947-4-1
Номинална изключвателна способност 1280 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947
Устойчивост на ток на късо съединение 1400 A 40 C - 10 s for захранваща верига
Номинален параметър на предпазителя 10 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for верига за управление conforming to IEC 60947-5-1
315 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for захранваща верига
Средна стойност на импеданса 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for захранваща верига
Топлинно отделяне на полюса 24 W AC-1
15 W AC-3
[Ue] Изолационно напрежение 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Категория на защита III
Ниво на замърсяване 3
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kV Бобина без връзка към електрическата мрежа в съответствие с IEC 60947
Механична издръжливост 4000000 cycles
Електрическа устойчивост 800000 cycles AC-3
250000 cycles AC-1
Тип управляващо напрежение AC при 50 Hz
Граници на управляващото напрежение на бобината 0.85...1.1 Uc (-5…55 C):оперативен 50 Hz+C81:C98
0.35...0.55 Uc (-5…55 C):Отпадане 50 Hz+C81:C98
Пускова мощност в VA 300 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 C)
300 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 C)
Консумация на електроенергия в състояние "ho 22 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 C)
22 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 C)
Топлинно разпръскване 3…8 W for верига за управление
Работно време 20...50 ms При затваряне
6...20 ms При отваряне
Работен обхват 1200 cyc/h 55 C
Свързване - клеморед Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 10…120 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 10…120 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 10…120 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 10…120 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Затягащ момент Захранваща верига: 12 N.m
Верига за управление: 1,2 N.m
Спомагателни контакти 1 NO + 1 NC
Минимално напрежение при превключване 17 V for верига за управление
Минимален ток за превключване 5 mA for верига за управление
Съпротивление на изолацията > 10 MOhm for верига за управление
Време без припокриване 1,5 ms При захранване guaranteed between NC and NO contact
1,5 ms При изключване на захранването guaranteed between NC and NO contact
Монтажна подпора Пластина
DIN шина
Околна среда
Стандарти IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати EAC
CE
Степен на защита IP IP2X в съответствие с IEC 60529
Защитни мерки TH 3) в съответствие с IEC 60068-2-30 test Db
Допустима температура на околния въздух ок -20…70 C При Uc
-60…80 C storage
-5…55 C operation
Допустима надморска височина 3000 m без понижаване на номиналните стойности
Огнеупорно 850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Механична устойчивост Вибрации Отворен контактор (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Вибрации Затворен контактор (3 Gn, 5...300 Hz)
Удар Отворен контактор (6 Gn за 11 ms)
Удар Затворен контактор (7 Gn за 11 ms)
Височина 158 mm
Широчина 120 mm
Дълбочина 132 mm
Нето тегло на продукта 2,3 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,000 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 21,000 cm
Package 1 Weight 2,406 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 70,744 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 1501
Гаранции по договора
Гаранция 18 months