Schneider-Electric ehnaton
 
LC1E1810F5 картинка- ehnaton
LC1E1810F5
EasyPact TVS контактор 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18A - 110 V AC бобина
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Easy TeSys
Гама на продукта Easy TeSys Control
Тип продукт или компонент Контактор
Съкратено наименование на устройството LC1E
Приложение на контактора Моторен контрол
Резистивен товар
Категория за оползотворяване AC-3
AC-3e
AC-1
Брой полюси 3P
[Ue] номинално работно напрежение Захранваща верига: <= 690 V AC 50/60 Hz
Номинален работен ток 18 A (at <55 C) at <= 440 V AC AC-3 for захранваща верига
18 A (at <55 C) at <= 440 V AC AC-3e for захранваща верига
32 A (at <55 C) at <= 440 V AC AC-1 for захранваща верига
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 50 Hz
Допълнителни устройства
Моторна мощност в kW 4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
9 kW at 415 V
9 kW at 440 V
10 kW at 500 V
10 kW at 660...690 V
7,5 kW at 380...400 V (AC-3)
Контакти 3 NO
Номинален термичен ток 32 A (at 55 C) for захранваща верига
Номинален действащ ток на претоварване 180 A at 440 V AC for захранваща верига conforming to IEC 60947-4-1
Номинална изключвателна способност 144 A at 440 V for захранваща верига conforming to IEC 60947
Устойчивост на ток на късо съединение 145 A 40 C - 10 s for захранваща верига
84 A 40 C - 60 s for захранваща верига
40 A 40 C - 600 s for захранваща верига
Номинален параметър на предпазителя 10 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for верига за управление conforming to IEC 60947-5-1
35 A gG at <= 690 V coordination Тип 1 for захранваща верига
Средна стойност на импеданса 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for захранваща верига
Топлинно отделяне на полюса 0,81 W AC-3
2,6 W AC-1
[Ue] Изолационно напрежение 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Категория на защита III
Ниво на замърсяване 3
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV Бобина без връзка към електрическата мрежа в съответствие с IEC 60947
Механична издръжливост 10000000 cycles
Електрическа устойчивост 300000 cycles AC-1
1200000 cycles AC-3
Тип управляващо напрежение AC при 50 Hz
Граници на управляващото напрежение на бобината 0.85...1.1 Uc -5…55 C оперативен 50 Hz+C81:C98
0.3...0.6 Uc -5…55 C Отпадане 50 Hz+C81:C98
Пускова мощност в VA 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 C)
Консумация на електроенергия в състояние "ho 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 C)
Топлинно разпръскване 2…3 W for верига за управление
Работно време 12...22 ms При затваряне
4...19 ms При отваряне
Работен обхват 1800 cyc/h 60 C
Свързване - клеморед Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Твърд Без кабелен накрайник
Затягащ момент Захранваща верига: 1,2 N.m
Верига за управление: 1,2 N.m
Спомагателни контакти 1 NO
Минимално напрежение при превключване 17 V for верига за управление
Минимален ток за превключване 5 mA for верига за управление
Съпротивление на изолацията > 10 MOhm for верига за управление
Време без припокриване 1,5 ms При захранване guaranteed between NC and NO contact
1,5 ms При изключване на захранването guaranteed between NC and NO contact
Монтажна подпора DIN шина
Пластина
Околна среда
Стандарти IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
Продуктови сертификати EAC
CE
Степен на защита IP IP2X в съответствие с IEC 60529
Защитни мерки TH 3) в съответствие с IEC 60068-2-30 test Db
Допустима температура на околния въздух около устройството -20…70 C При Uc
-60…80 C storage
-5…55 C operation
Допустима надморска височина 3000 m без понижаване на номиналните стойности
Огнеупорно 850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Механична устойчивост Вибрации Отворен контактор (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Вибрации Затворен контактор (3 Gn, 5...300 Hz)
Удар Отворен контактор (7 Gn за 11 ms)
Удар Затворен контактор (10 Gn for 11 ms)
Височина 74 mm
Широчина 45 mm
Дълбочина 80 mm
Нето тегло на продукта 0,3 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,31 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 4,82 cm
Package 1 Weight 349 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 12,972 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Да
Mercury free Да
Sustainable packaging Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
RoHS exemption information
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months