Schneider-Electric ehnaton
 
LC1K1210B7 картинка- ehnaton
LC1K1210B7
Контактор 3P+F CI 24V 50/60HZ
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват TeSys
Тип продукт или компонент Контактор
Съкратено наименование на устройството LC1K
Приложение на устройството Контрол
Приложение на контактора Моторен контрол
Резистивен товар
Допълнителни устройства
Категория за оползотворяване AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Брой полюси 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] номинално работно напрежение Захранваща верига: <= 690 V AC <= 400 Hz
Сигнализираща мрежа: <= 690 V AC <= 400 Hz
Номинален работен ток 12 A (at <60 C) at <= 440 V AC AC-3 for захранваща верига
12 A (at <60 C) at <= 440 V AC AC-3e for захранваща верига
20 A (at <60 C) at <= 690 V AC AC-1 for захранваща верига
Тип управляващо напрежение AC при 50/60 Hz
[Uc] Управляващо напрежение 24 V AC 50/60 Hz
Моторна мощност в kW 3 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW при 690 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW при 690 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW при 690 V AC 50/60 Hz AC-4
Спомагателни контакти 1 NO
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kV
Категория на защита III
Номинален термичен ток 20 A (at 60 C) for захранваща верига
10 A (at 50 C) for Сигнализираща мрежа
Номинален действащ ток на претоварване 144 A AC for захранваща верига conforming to IEC 60947
110 A AC for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947
Номинална изключвателна способност 110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
Устойчивост на ток на късо съединение 115 A 50 C - 1 s for захранваща верига
105 A 50 C - 5 s for захранваща верига
100 A 50 C - 10 s for захранваща верига
75 A 50 C - 30 s for захранваща верига
55 A 50 C - 1 мин for захранваща верига
50 A 50 C - 3 мин for захранваща верига
25 A 50 C - >= 15 мин for захранваща верига
80 A - 1 s for Сигнализираща мрежа
90 A - 500 ms for Сигнализираща мрежа
110 A - 100 ms for Сигнализираща мрежа
Номинален параметър на предпазителя 25 A gG at <= 440 V for захранваща верига
25 A aM for захранваща верига
10 A gG for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947
10 A gG for Сигнализираща мрежа conforming to VDE 0660
Средна стойност на импеданса 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for захранваща верига
[Ue] Изолационно напрежение Захранваща верига: 600 V в съответствие с UL 508
Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-5-1
Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с UL 508
Захранваща верига: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
Съпротивление на изолацията > 10 MOhm for Сигнализираща мрежа
Пускова мощност в VA 30 VA (at 20 C)
Консумация на електроенергия в състояние "ho 4,5 VA (at 20 C)
Топлинно разпръскване 1,3 W
Граници на управляващото напрежение на боб Оперативен: 0.8...1.15 Uc (at <50 C)
Отпадане: >= 0.20 Uc (at <50 C)
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми 1кабел(и)1,5…4 mm²Твърд
Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,34…2,5 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)1,5…4 mm²Твърд
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,34…1,5 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Работен обхват 3600 cyc/h
Вид спомагателни контакти Мигновен 1 NO
Честота на мрежата <= 400 Hz
Минимален ток за превключване 5 mA for Сигнализираща мрежа
Минимално напрежение при превключване 17 V for Сигнализираща мрежа
Монтажна подпора Пластина
Шина
Затягащ момент 0,8…1,3 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
0,8…1,3 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m Самозатягащи се клеми pozidriv No 2
Работно време 10...20 ms coil de-energisation and NO opening
10...20 ms coil energisation and NO closing
Ниво на безопасност B10d = 1369863 cycles Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
Без припокриване 0,5 mm
Механична издръжливост 10 Mcycles
Електрическа устойчивост 1,3 Mcycles 12 A AC-3при Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 12 A AC-3eпри Ue <= 440 V
0,3 Mcycles 20 A AC-1при Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 72 A AC-4при Ue <= 440 V
Механична устойчивост Удар Затворен контактор на ос X: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Затворен контактор на ос Y: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Затворен контактор на ос Z: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Отворен контактор на ос X: 6 Gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Отворен контактор на ос Y: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Отворен контактор на ос Z: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Височина 58 mm
Широчина 45 mm
Дълбочина 57 mm
Нето тегло на продукта 0,18 kg
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Продуктови сертификати CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Степен на защита IP IP2X в съответствие с VDE 0106
Защитни мерки TC в съответствие с IEC 60068
TC в съответствие с DIN 50016
Температура на околната среда за съхранениe -50…80 C
Допустима надморска височина 2000 m без понижаване на номиналните стойности
Устойчивост на горене V1 в съответствие с UL 94
Изискване 2 в съответствие с NF F 16-101
Изискване 2 в съответствие с NF F 16-102
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 6,200 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 180,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,376 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 83,340 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months