Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LC1K1210Q7 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LC1K1210Q7 картинка- ehnaton
LC1K1210Q7
Контактор 3P+F VIS 380/400V
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват TeSys
Тип продукт или компонент Контактор
Съкратено наименование на устройството LC1K
Приложение на устройството Контрол
Приложение на контактора Моторен контрол
Резистивен товар
Допълнителни устройства
Категория за оползотворяване AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Брой полюси 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] номинално работно напрежение Захранваща верига: <= 690 V AC <= 400 Hz
Сигнализираща мрежа: <= 690 V AC <= 400 Hz
Номинален работен ток 12 A (at <60 C) at <= 440 V AC AC-3 for захранваща верига
12 A (at <60 C) at <= 440 V AC AC-3e for захранваща верига
20 A (at <60 C) at <= 690 V AC AC-1 for захранваща верига
Тип управляващо напрежение AC при 50/60 Hz
[Uc] Управляващо напрежение 380...400 V AC 50/60 Hz
Моторна мощност в kW 3 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW при 690 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW при 690 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW при 690 V AC 50/60 Hz AC-4
Спомагателни контакти 1 NO
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 8 kV
Категория на защита III
Номинален термичен ток 20 A (at 60 C) for захранваща верига
10 A (at 50 C) for Сигнализираща мрежа
Номинален действащ ток на претоварване 144 A AC for захранваща верига conforming to IEC 60947
110 A AC for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947
Номинална изключвателна способност 110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
Устойчивост на ток на късо съединение 115 A 50 C - 1 s for захранваща верига
105 A 50 C - 5 s for захранваща верига
100 A 50 C - 10 s for захранваща верига
75 A 50 C - 30 s for захранваща верига
55 A 50 C - 1 мин for захранваща верига
50 A 50 C - 3 мин for захранваща верига
25 A 50 C - >= 15 мин for захранваща верига
80 A - 1 s for Сигнализираща мрежа
90 A - 500 ms for Сигнализираща мрежа
110 A - 100 ms for Сигнализираща мрежа
Номинален параметър на предпазителя 25 A gG at <= 440 V for захранваща верига
25 A aM for захранваща верига
10 A gG for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947
10 A gG for Сигнализираща мрежа conforming to VDE 0660
Средна стойност на импеданса 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for захранваща верига
[Ue] Изолационно напрежение Захранваща верига: 600 V в съответствие с UL 508
Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-5-1
Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с UL 508
Захранваща верига: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
Съпротивление на изолацията > 10 MOhm for Сигнализираща мрежа
Пускова мощност в VA 30 VA (at 20 C)
Консумация на електроенергия в състояние "ho 4,5 VA (at 20 C)
Топлинно разпръскване 1,3 W
Граници на управляващото напрежение на боб Оперативен: 0.8...1.15 Uc (at <50 C)
Отпадане: >= 0.20 Uc (at <50 C)
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми 1кабел(и)1,5…4 mm²Твърд
Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,34…2,5 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)1,5…4 mm²Твърд
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,34…1,5 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Работен обхват 3600 cyc/h
Вид спомагателни контакти Мигновен 1 NO
Честота на мрежата <= 400 Hz
Минимален ток за превключване 5 mA for Сигнализираща мрежа
Минимално напрежение при превключване 17 V for Сигнализираща мрежа
Монтажна подпора Пластина
Шина
Затягащ момент 0,8…1,3 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
0,8…1,3 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m Самозатягащи се клеми pozidriv No 2
Работно време 10...20 ms coil de-energisation and NO opening
10...20 ms coil energisation and NO closing
Ниво на безопасност B10d = 1369863 cycles Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
Без припокриване 0,5 mm
Механична издръжливост 10 Mcycles
Електрическа устойчивост 1,3 Mcycles 12 A AC-3при Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 12 A AC-3eпри Ue <= 440 V
0,3 Mcycles 20 A AC-1при Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 72 A AC-4при Ue <= 440 V
Механична устойчивост Удар Затворен контактор на ос X: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Затворен контактор на ос Y: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Затворен контактор на ос Z: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Отворен контактор на ос X: 6 Gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Отворен контактор на ос Y: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Удар Отворен контактор на ос Z: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Височина 58 mm
Широчина 45 mm
Дълбочина 57 mm
Нето тегло на продукта 0,18 kg
Околна среда
Стандарти EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Продуктови сертификати CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Степен на защита IP IP2X в съответствие с VDE 0106
Защитни мерки TC в съответствие с IEC 60068
TC в съответствие с DIN 50016
Температура на околната среда за съхранениe -50…80 C
Допустима надморска височина 2000 m без понижаване на номиналните стойности
Устойчивост на горене V1 в съответствие с UL 94
Изискване 2 в съответствие с NF F 16-101
Изискване 2 в съответствие с NF F 16-102
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 6,200 cm
Package 1 Length 4,800 cm
Package 1 Weight 177,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,183 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 60
Гаранции по договора
Гаранция 18 months