Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LC1SKGC200M7 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LC1SKGC200M7 картинка- ehnaton
LC1SKGC200M7
Миниатюрен контактор - 2P (2 NO) - AC-3 - 690 V 5 A - 220 V AC с бобина
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват TeSys
Наименование на продукта TeSys SK
Тип продукт или компонент Миниатюрен контактор
Съкратено наименование на устройството LC1SKGC
Приложение на контактора Моторен контрол
Резистивен товар
Категория за оползотворяване AC-1
AC-3
Power pole contact composition 2P
Контакти 2 NO
Номинален работен ток 5 A at <= 400 V AC AC-3
20 A (at <50 C) AC AC-1
[Ue] номинално работно напрежение Захранваща верига: 690 V AC 50/60 Hz
Допълнителни устройства
Тип управляващо напрежение AC при 50/60 Hz
[Uc] Управляващо напрежение 220 V AC 50/60 Hz
Номинален термичен ток 20 A (at 55 C) for захранваща верига
Номинален действащ ток на претоварване 50 A AC conforming to NF C 63-110
50 A AC conforming to IEC 60947
Номинална изключвателна способност 40 A at <= 400 V conforming to NF C 63-110
40 A at <= 400 V conforming to IEC 60947
Устойчивост на ток на късо съединение 40 A 55 C for захранваща верига
Номинален параметър на предпазителя 20 A gI at <= 440 V for захранваща верига
Средна стойност на импеданса 4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for захранваща верига
[Ue] Изолационно напрежение Захранваща верига: 690 V в съответствие с BS 5424
Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947
Захранваща верига: 690 V в съответствие с UL 508
Захранваща верига: 690 V в съответствие с VDE 0110 група C
Захранваща верига: 690 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
Монтажна подпора Шина
Стандарти EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Продуктови сертификати CB Scheme
CE
UKCA
EAC
cULus
Свързване - клеморед Конектор 1кабел(и)1,5…6 mm²Твърд
Конектор 2кабел(и)1,5…4 mm²Твърд
Конектор 1кабел(и)0,5…6 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Конектор 2кабел(и)0,35…2,5 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Конектор 1кабел(и)0,35…6 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Конектор 2кабел(и)0,35…1,5 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Затягащ момент Захранваща верига: 0,8 N.m - наКонектор - с отверткаpozidriv No 1
Работно време 6...8 ms coil de-energisation and NO opening
7...14 ms coil energisation and NO closing
Механична издръжливост 10 Mcycles
Работен обхват 1200 cyc/h
Граници на управляващото напрежение на боб Оперативен: 0.85...1.1 Uc at 50/60 Hz (at <55 C)
Отпадане: 0.2...0.75 Uc at 50/60 Hz (at <55 C)
Пускова мощност в VA 16 VA 50/60 Hz (at 20 C)
Консумация на електроенергия в състояние "ho 4,2 VA 50/60 Hz (at 20 C)
Топлинно разпръскване 1,4 W при 50/60 Hz
Околна среда
Степен на защита IP IP2X в съответствие с VDE 0106
Защитни мерки TC в съответствие с IEC 60068
TC в съответствие с DIN 50015
Температура на околния въздух при работа -20…50 C
Температура на околната среда за съхранениe -50…70 C
Допустима надморска височина 2000 m без понижаване на номиналните стойности
Височина 56 mm
Широчина 27 mm
Дълбочина 55,5 mm
Нето тегло на продукта 0,132 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,200 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 6,800 cm
Package 1 Weight 121,700 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,067 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1280
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 170,134 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 53
Гаранции по договора
Гаранция 18 months