Тип управляващо напрежение
|
AC при 50/60 Hz
|
[Uc] Управляващо напрежение
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Номинален термичен ток
|
20 A (at 55 C) for захранваща верига
|
Номинален действащ ток на претоварване
|
50 A AC conforming to NF C 63-110
50 A AC conforming to IEC 60947
|
Номинална изключвателна способност
|
40 A at <= 400 V conforming to NF C 63-110
40 A at <= 400 V conforming to IEC 60947
|
Устойчивост на ток на късо съединение
|
40 A 55 C for захранваща верига
|
Номинален параметър на предпазителя
|
20 A gI at <= 440 V for захранваща верига
|
Средна стойност на импеданса
|
4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for захранваща верига
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
Захранваща верига: 690 V в съответствие с BS 5424
Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947
Захранваща верига: 690 V в съответствие с UL 508
Захранваща верига: 690 V в съответствие с VDE 0110 група C
Захранваща верига: 690 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
|
Монтажна подпора
|
Шина
|
Стандарти
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Продуктови сертификати
|
CB Scheme
CE
UKCA
EAC
cULus
|
Свързване - клеморед
|
Конектор 1кабел(и)1,5…6 mm²Твърд
Конектор 2кабел(и)1,5…4 mm²Твърд
Конектор 1кабел(и)0,5…6 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Конектор 2кабел(и)0,35…2,5 mm²гъвкав без кабелен накрайник
Конектор 1кабел(и)0,35…6 mm²гъвкав С кабелен накрайник
Конектор 2кабел(и)0,35…1,5 mm²гъвкав С кабелен накрайник
|
Затягащ момент
|
Захранваща верига: 0,8 N.m - наКонектор - с отверткаpozidriv No 1
|
Работно време
|
6...8 ms coil de-energisation and NO opening
7...14 ms coil energisation and NO closing
|
Механична издръжливост
|
10 Mcycles
|
Работен обхват
|
1200 cyc/h
|
Граници на управляващото напрежение на боб
|
Оперативен: 0.85...1.1 Uc at 50/60 Hz (at <55 C)
Отпадане: 0.2...0.75 Uc at 50/60 Hz (at <55 C)
|
Пускова мощност в VA
|
16 VA 50/60 Hz (at 20 C)
|
Консумация на електроенергия в състояние "ho
|
4,2 VA 50/60 Hz (at 20 C)
|
Топлинно разпръскване
|
1,4 W при 50/60 Hz
|
Опаковки без пластмаси
|
Да
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията с изключения
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
53
|