Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LE1D25Q7 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LE1D25Q7 картинка- ehnaton
LE1D25Q7
Устройства за директен пуск 1S 25A 380V5
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват TeSys
Наименование на продукта TeSys LE
Съкратено наименование на устройството LE1D
Тип продукт или компонент Вграден DOL стартер
Приложение на устройството Стандартно
Категория за оползотворяване AC-3
Структура на устройството Thermal overload relay поръчват се отделно
Контактор
Тип управление Бутон start зелен I
Бутон stop/reset червен О
Допълнителни устройства
Моторна мощност в kW 11 kW при 380/400 V AC 50/60 Hz
11 kW при 415 V AC 50/60 Hz
11 kW при 440 V AC 50/60 Hz
15 kW при 500 V AC 50/60 Hz
15 kW при 660/690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW при 220/230 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 22 A
[Uc] control circuit voltage 380 V AC 50/60 Hz
Номер на кабелния вход 2 ISO20 горен
2 ISO25 горен
2 ISO20 Дъно
2 ISO25 Дъно
Широчина 101 mm
Височина 201 mm
Дълбочина 153,5 mm
Нето тегло на продукта 1,015 kg
Околна среда
Материал Поликарбонат
Степен на защита IP IP65 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита IK07 в съответствие с IEC 60529
Стандарти IEC 60947-4-1
Температура на околния въздух при работа -5…40 C
Екологични характеристики Стандартна среда
Продуктови сертификати UKCA
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,500 cm
Package 1 Width 18,500 cm
Package 1 Length 26,000 cm
Package 1 Weight 1,242 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 40,258 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 107
Гаранции по договора
Гаранция 18 months