Schneider-Electric ehnaton
LE600I картинка- ehnaton
LE600I
Line-R 600VA за автоматично регулиране на напрежението
APC Brand
ДНЕС
XI 12, 2024
 
 
 
Край на търговската реализация
VII 30, 2024
Край на стандартното обслужване
IX 30, 2024
Преглед
Време за доставка Обикновено на склад
Заглавна страница
Main Input Voltage 230 V
Main Output Voltage 230 V
Номинална мощност във W 600 W
Номинална мощност в VA 600 VA
Input Connection Type IEC 60320 C14
Предоставено оборудване Ръководство за потребителя
Батерии и време на работа
Включени батерийни модули 0
Battery Slots Empty 0
Физически
Цвят Бежов
Височина 11,6 cm
Широчина 21,4 cm
Дълбочина 14,1 cm
Нето тегло на продукта 3,1 kg
Предпочитания за монтиране No preference
Тип монтаж Not rack-mountable
Two post mountable 0
USB съвместим No
Вход
Честотна мрежа 47...63 Hz
Ефективност при пълен товар 160...290 V
Изход
Максимална конфигурируема мощност (ватове) 600 W
Съответствие
Продуктови сертификати C-отметка
CE
GOST
Стандарти EN 55024
EN 60950
Екологичност
Температура на околния въздух при работа 0…40 C
Относителна влажност 5…95 %
Допустима работна надморска височина 0...10000 ft
Температура на околната среда за съхранениe -25…65 C
Относителна влажност за съхранение 5…95 %
Надморска височина при съхранение 0,0000000000…15240,0000000000 m
Защита от пренапрежение и филтриране
Характеристика на свръхенергията 300 J
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,5 cm
Package 1 Width 27,3 cm
Package 1 Length 20,7 cm
Package 1 Weight 3,4 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 36,7 cm
Package 2 Width 28,4 cm
Package 2 Length 43,3 cm
Package 2 Weight 15 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 125,1 cm
Package 3 Width 100 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 405,54 kg
SCC14 10731304197895
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 2 години ремонт или смяна