Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LRD10L |
Schneider-Electric ehnaton
 
LRD10L картинка- ehnaton
LRD10L
Thermal overload relay, TeSys Deca, 690VAC, 4 to 6A, 1NO+1NC, class 20, for D09 to D38, screw clamp
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват TeSys
TeSys Deca
Наименование на продукта TeSys LRD
TeSys Deca
Тип продукт или компонент Differential thermal overload relay
Съкратено наименование на устройството LRD
Приложение на релето Моторна защита
Съвместимост на продуктите LC1D09
LC1D38
LC1D32
LC1D18
LC1D12
LC1D25
Тип мрежа AC
DC
Клас на термично претоварване Class 20 в съответствие с IEC 60947-4-1
Регулируема термозащита 4…6 A
[Ue] Изолационно напрежение Захранваща верига: 600 V в съответствие с CSA
Захранваща верига: 600 V в съответствие с UL
Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 0...400 Hz
Монтажна подпора Пластина, Със специфични аксесоари
Шина, Със специфични аксесоари
Под контактор
Праг на задействане 1.14 +/- 0.06 Ir в съответствие с IEC 60947-4-1
Спомагателни контакти 1 NO + 1 NC
Номинален термичен ток 5 A за Сигнализираща мрежа
Допустим ток 3 A при 120 V AC-15 за Сигнализираща мрежа
0,22 A при 125 V DC-13 за Сигнализираща мрежа
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 0...400 Hz за захранваща верига в съответствие с IEC 60947-4-1
Номинален параметър на предпазителя 4 A gG for Сигнализираща мрежа
4 A BS for Сигнализираща мрежа
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV
Детекция при отпадане на фаза 0
Тип управление Червен Бутон: Стоп
Син Бутон: Нулиране
Температурна компенсация -20…60 C
Свързване - клеморед Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² гъвкав без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² Твърд без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…10 mm² гъвкав без кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: Самозатягащи се клеми 1 1…6 mm² Твърд без кабелен накрайник
Затягащ момент Верига за управление: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми
Захранваща верига: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми
Височина 66 mm
Широчина 45 mm
Дълбочина 76 mm
Нето тегло на продукта 0,144 kg
Околна среда
Издръжливост на климатични условия В съответствие с IACS E10
IP степен на защита IP20 conforming to IEC 60529
Температура на околния въздух при работа -20…60 C Без отклонение в съответствие с IEC 60947-4-1
Температура на околната среда за съхранениe -60…70 C
Механична устойчивост Удар: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-7
Вибрации: 3 GN в съответствие с IEC 60068-2-6
Диелектрична якост 1,89 kV при 50 Hz в съответствие с IEC 60947-1
Стандарти EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
EN 50495
Продуктови сертификати IEC
UL
CSA
EAC
ABS
ATEX INERIS
UKCA
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,3 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 172,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,535 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 768
Package 3 Height 80,0 cm
Package 3 Width 75,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 111,36 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 224fb0ea-2bc1-482e-b6b4-c1bdd9779659
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 13
Гаранции по договора
Гаранция 18 months