|
|
|
LRD325
Термични защити модел D 16-25A клас 10A
|
|
|
Основни
Обхват
|
TeSys
TeSys Deca
|
Наименование на продукта
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Тип продукт или компонент
|
Differential thermal overload relay
|
Съкратено наименование на устройството
|
LRD
|
Приложение на релето
|
Моторна защита
|
Съвместимост на продуктите
|
LC1D40A
LC1D65A
LC1D50A
|
Тип мрежа
|
DC
AC
|
Клас на термично претоварване
|
Class 10A в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Регулируема термозащита
|
17…25 A
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
Захранваща верига: 600 V в съответствие с CSA
Захранваща верига: 600 V в съответствие с UL
Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Допълнителни устройства
Честота на мрежата
|
0...400 Hz
|
Монтажна подпора
|
Пластина, Със специфични аксесоари
Шина, Със специфични аксесоари
Под контактор
|
Праг на задействане
|
1.14 +/- 0.06 Ir в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Спомагателни контакти
|
1 NO + 1 NC
|
Номинален термичен ток
|
5 A за Сигнализираща мрежа
|
Допустим ток
|
0,95 A при 380 V AC-15 за Сигнализираща мрежа
0,06 A при 440 V DC-13 за Сигнализираща мрежа
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
690 V AC 0...400 Hz за захранваща верига в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Номинален параметър на предпазителя
|
4 A gG for Сигнализираща мрежа
4 A BS for Сигнализираща мрежа
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV
|
Детекция при отпадане на фаза
|
0
|
Тип управление
|
Червен Бутон: Стоп
Син Бутон: Нулиране
|
Температурна компенсация
|
-20…60 C
|
Свързване - клеморед
|
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² гъвкав без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² Твърд без кабелен накрайник
Захранваща верига: EverLink BTR винтови клеми 1 1…35 mm² гъвкав без кабелен накрайник
Захранваща верига: EverLink BTR винтови клеми 1 1…35 mm² гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: EverLink BTR винтови клеми 1 1…35 mm² Твърд без кабелен накрайник
|
Затягащ момент
|
Верига за управление: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми
Захранваща верига: 5 N.m - наEverLink BTR винтови клеми
|
Височина
|
70 mm
|
Широчина
|
55 mm
|
Дълбочина
|
123 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,375 kg
|
Околна среда
Издръжливост на климатични условия
|
В съответствие с IACS E10
|
IP степен на защита
|
IP20 в съответствие с IEC 60529
|
Температура на околния въздух при работа
|
-20…60 C Без отклонение в съответствие с IEC 60947-4-1
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-60…70 C
|
Устойчивост на горене
|
V1 в съответствие с UL 94
|
Механична устойчивост
|
Удар: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-7
Вибрации: 4 gn в съответствие с IEC 60068-2-6
|
Диелектрична якост
|
1,89 kV при 50 Hz в съответствие с IEC 60947-1
|
Стандарти
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Продуктови сертификати
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (регистър на корабоплаването на Lloyds)
ATEX INERIS
UKCA
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
390,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
13
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,424 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
208
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
96,900 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|